Füllstandmessung an Lagerbehältern und Rutschen

Kohle wird an mehreren Prozessstraßen einer Bergbaumine vorübergehend in Lagerbehältern gelagert. Es ist wichtig zu wissen, wie viel Lagerraum in diesen Lagerbehältern, Zwischenbehältern oder Verladesystemen exakt zur Verfügung steht, um einen konstanten Zulauf des Materials zu gewährleisten. Überfüllen oder zu kleine Mengen Schüttgut beeinträchtigen den Produktionszulauf und die Produktivität. Damit das Förderband ohne Unterbrechung beladen werden kann, zeigen Long-Range-Distanzsensoren DT1000 stets den Füllstand des Behälters in Echtzeit an. Der vielseitige DT1000 ist ein robuster Sensor mit Schutzart IP65 und Lichtlaufzeit-Technologie für zuverlässige Messungen des Füllstands in Behältern. Die Messergebnisse können anschließend in einen Kontrollraum weitergeleitet werden. Zusätzliche Messungen verhindern das Überfüllen von Behältern oder Rutschen.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Performance mit Weitsicht
    • Long-Range-Distanzsensor mit Infrarotlaser mit HDDM+-Technologie
    • Messung auf natürliche Objekte (DT1000) oder auf Reflektor (DL1000)
    • Staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP 65 und IP 67) aus hoch korrosionsfester Aluminiumlegierung
    • Konfigurierbare digitale Ein- und Ausgänge, Analogausgang und Feldbusschnittstellen (variantenabhängig)
    • Messung auf heißen Oberflächen (DT1000)