Detektion der Schiffslage in allen drei Raumachsen

Bei Schiffen im Hafen ist es wichtig, deren genaue Position und Bewegung in allen drei Raumachsen zu kennen. Der 3D-LiDAR-Sensor MRS6000 erfasst mit einer hohen Scanpunktdichte und einem Öffnungswinkel von 120° zuverlässig seine Umgebung in mehreren Ebenen. Eine spezielle Spiegeltechnologie sorgt für hohe Scanfeldstabilität. Mit ihrer Multi-Echo-Technologie scannen die Sensoren auch durch Regen, Staub und Nebel. Gleichzeitig bewirkt sie eine Vervielfachung der Punktdichte. Diese Eigenschaften sind besonders nützlich, um eine lückenlose 3D-Punktwolke zu erzeugen, die die präzise und schnelle Erfassung eines großen Arbeitsbereichs, wie z. B. eines Schiffs, ermöglicht.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Leistungsstarker Laserscanner mit großer Reichweite für den Außenbereich
    • Hohe Reichweite auch auf dunklen Oberflächen
    • Hohe Winkelauflösung bis zu 0,0625 Grad
    • Hohe Unempfindlichkeit gegen Sonneneinstrahlung
    • Synchronüberwachung von bis zu sechs verschiedenen Feldern
    • Kleiner Durchmesser des Laserspots auch bei großen Entfernungen
    Sichtbarer Unterschied durch mehr Lagen
    • Lückenlose Erfassung über 24 Scanlagen bei einem Öffnungswinkel von 120°
    • Feine Winkelauflösung mit hoher Scanpunktedichte
    • Zuverlässigkeit durch Multi-Echo-Technologie
    • Bequeme und kundenfreundliche Webserveroberfläche zur Parametrierung