Emissionsmessung im Abgas
Aufgrund gesetzlicher Umweltauflagen müssen im Abgas von Zementanlagen bestimmte Schadstoffe sowie die Bezugsgrößen kontinuierlich überwacht werden. In vielen Ländern muss die Emissionsmesstechnik eignungsgeprüft sein, z. B. in Europa gemäß EN 15267-3. SICK bietet mit seinem breiten Produktportfolio zur Emissionsüberwachung flexible Gesamtlösungen aus einer Hand. Zum Einsatz kommen Staubmessgeräte der Produktfamilie DUSTHUNTER, In-situ-Gasanalysatoren wie z. B. GM700 oder extraktive Gasanalysensysteme wie MCS200HW oder MCS100FT. Gasanalysatoren für spezielle Komponenten, wie MERCEM300Z für Quecksilber (Hg), ergänzen das Lösungsportfolio. Zur Erfassung des Volumenstroms steht die Produktfamilie FLOWSIC100 zur Verfügung. Durch das Angebot von extraktiver oder In-situ-Technik können lokale Messanforderungen optimal erfüllt werden.