Kollisionsvermeidung von schienengebundenen Portalkranen
Der Long-Range-Distanzsensor DT1000 erlaubt mit geringem Installationsaufwand die zuverlässige berührungslose Abstandmessung zwischen schienengebundenen Portalkranen und dient somit der Kran-zu-Kran-Kollisionsvermeidung. Das Unterschreiten einstellbarer Abstandsgrenzen oder eine zu hohe Relativgeschwindigkeit der Krane zueinander werden per Schaltsignal an die übergeordnete Steuerung übermittelt. Über die konfigurierbare RS-422-/SSI-Schnittstelle kann der DT1000 darüber hinaus Distanz- und Geschwindigkeitswerte bereitstellen. Zudem steht ein skalierbares Analogausgangssignal zur Verfügung. Dadurch leistet der DT1000 einen entscheidenden Beitrag zur erhöhten Anlagenverfügbarkeit im Hafen.