Prozessüberwachung am Drehrohrofen
Die Qualität des Zementklinkers ist stark von den Prozessbedingungen im Drehrohrofen abhängig. Die Gasanalyse am Drehrohrofeneinlauf bietet die Möglichkeit, die Ofenfeuerung sowie den Brennprozess zu optimieren und Blockagen im Ofen oder Vorwärmer zu vermeiden. Analysensysteme der SCPS-Reihe bieten beispielsweise mit der Hochtemperatur-Zementsonde SCP3000 und dem Prozess-Gasanalysensystem MCS300P HW eine komplette Messlösung, die auch unter erschwerten Bedingungen mit hohen Temperaturen und Staubkonzentrationen die Messung zuverlässig durchführt. Die Kombination ermöglicht auch unter rauen Bedingungen eine simultane Messung von bis zu 6 Komponenten plus O2 und zeichnet sich durch seine sehr hohe Verfügbarkeit aus.