Füllstandmessung

Der Ultraschall-Füllstandsensor UP56 von SICK misst berührungslos und verschleißfrei den Füllstand in Behältern. Mit dem PTFE-beschichteten Sensor UP56 Pure ist auch die Messung von aggressiven Chemikalien möglich. So verfügt SICK über Lösungen zur Füllstandmessung von Elektrolyten unterschiedlicher Zusammensetzungen.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Robust, berührungslos und druckfest
    • Berührungslose Messung bis 3,4 m Betriebstastweite / 8,0 m Grenztastweite
    • Druckfest bis 6 bar
    • Hohe Robustheit des Wandlers durch PVDF-Front
    • 3 in 1: kontinuierliche Messung, Schaltsignal und Display
    • Analogausgang umschaltbar zwischen 4 mA ... 20 mA und 0 V ... 10 V
    • Prozessanschlüsse G 1 und G 2
    • Schutzart IP 67
    • Einfache Bedienung, auch über Connect+
    Pure Beständigkeit
    • Ultraschall-Füllstandsensor mit besonders hoher chemischer Beständigkeit
    • Berührungslose Messung im Tauchrohr bis 1.500 mm
    • PTFE-beschichtete Membran sowie Prozessanschluss GF D40 in PTFE
    • Druckfest bis 6 bar, temperaturbeständig bis 85 °C
    • Verschiedene Baugrößen verfügbar
    • Analogausgang umschaltbar zwischen 4 mA ... 20 mA und 0 V ... 10 V
    • Schaltausgang zur Überwachung des maximalen und minimalen Grenzstands