Werkstückidentifikation in Montagelinien mit UHF-RFID-Technologie
In der Fertigung von elektronischen Fahrzeugbauteilen, mit denen sicherheitsrelevante Funktionen ausgelöst werden, muss die lückenlose Rückverfolgbarkeit der Werkstücke sichergestellt sein. Mit UHF-RFID-Technologie ist genau das realisierbar. Dank seiner kompakten Bauweise und einer Reichweite von bis zu 0,5 m lässt sich das RFID-Schreib-/Lesegerät RFU61x platzsparend in nahezu jedes Maschinendesign integrieren.
Produktionslogistik wird smart
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung