Anwesenheitsprüfung von Bauteilen

Mittels induktiver Näherungssensoren IME in Zylinderbauform werden Bauteile präzise in der Einlegeposition detektiert und so auf Anwesenheit überprüft. Speziell für den IME entwickelte Befestigungen gewährleisten einen schnellen und präzisen Austausch von beschädigten Sensoren.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Der wirtschaftliche Standard für den Einsatz im industriellen Umfeld
    • Bauformen: M12 bis M30
    • Einfache Schaltabstände: 2 bis 15 mm
    • Elektrische Ausführung: AC 2-Leiter, AC/DC 2-Leiter
    • Schutzart: IP67
    • Temperaturbereich: –25°C bis 75°C
    • Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
    Der wirtschaftliche Standard für den Einsatz im industriellen Umfeld
    • Bauformen: M8 bis M30
    • Erhöhte Schaltabstände: 1,5 mm bis 38 mm
    • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter, DC 2-Leiter
    • Schutzart: IP 67
    • Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
    • Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff