Höhenmessung bei der Sitzbereitstellung

Ein Heber bringt die Sitze in den Arbeitsbereich des Roboters. Die Sitze werden auf eine definierte Höhe gefahren, damit der Roboter den Sitz exakt greifen kann. Zur Überprüfung der horizontalen Position des Hebers wird der Seilzug-Encoder BCG19 eingesetzt.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Modularer Seilzug-Encoder in Kleinstbauform
    • Messlängen: 1,25 m ... 10 m
    • Modulares Messsystem mit einer großen Auswahl an Schnittstellen/Messlängen
    • Sehr kleines, schlankes Gehäuse (55 mm ... 190 mm) mit in Messtrommel integrierter Feder
    • Leichtes, aber stoßfestes und temperaturbeständiges Kunststoffgehäuse
    • Analogschnittstelle mit Teach-in-Funktion am Encoder