Dezentrale Zugangsabsicherung mit Mensch-Material-Unterscheidung

Die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke M4000 erkennt den Eintritt einer Person in den Gefahrbereich und stoppt die Gefahr bringende Bewegung. Die Muting-Auswerteeinheit UE403 bietet eine dezentrale Muting-Lösung mit einer Vielzahl von konfigurierbaren Eigenschaften. Das Ergebnis ist eine flexible, hochverfügbare und sichere Muting-Lösung.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Muting-Schaltgerät für M4000 Advanced
    • Anschluss von 2 bis 4 Muting-Sensoren, externe Muting-Lampe, Rücksetzen- und Override-Befehlsgerät, Bandstoppsignal
    • Funktionen: Gleichzeitigkeitsüberwachung, Überwachung Muting-Gesamtzeit, Sensorlückenüberwachung, Sensortest, Teilweise Ausblendung, Muting-Ende durch BWS, Integriertes Override
    Intelligent und effizient: Anschluss der Muting-Signale direkt vor Ort
    • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
    • Sender/Empfänger in einem Gehäuse, Reichweite bis 7,5 m
    • Schützkontrolle (EDM), Wiederanlaufsperre, Meldeausgang, SDL-Schnittstelle
    • Muting in Verbindung mit Muting-Schaltgerät UE403
    • 7-Segment-Anzeige
    • Konfiguration und Diagnose über PC
    • Optional integriert: Leuchtmelder
    Zuverlässige und produktive Lösung zur Mensch-Material-Unterscheidung
    • TÜV-zertifiziertes System mit permanenter Schutzfeldüberwachung und PL d
    • Erkennung von Objekten durch intelligente Schutzfeldauswertung
    • Funktionsbaustein für die Integration in Siemens-S7-Steuerungen
    • Nur 2 Sicherheits-Laserscanner mit vertikaler Ausrichtung der Schutzfelder nötig
    Intelligent und effizient: Anschluss der Muting-Signale direkt vor Ort
    • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
    • Robustes Gehäuse mit 3 Montagenuten
    • Hohe Reichweite bis 70 m
    • Schützkontrolle (EDM), Wiederanlaufsperre, Meldeausgang, SDL-Schnittstelle
    • Muting in Verbindung mit Muting-Schaltgerät UE403
    • 7-Segment-Anzeige
    • Konfiguration und Diagnose über PC
    • Optional integriert: Laser-Ausrichthilfe, Leuchtmelder