Produktionslogistik wird smart
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung
Der Sensor für Rollenförderer und Zonensteuerung WLR steuert das Einschleusen von Rädern in die Montagestation. Der Sensor ist für sogenannte "Stauförderer" konzipiert. Er ist mit Magnetventilen ausgerüstet. Die Förderstrecke ist in Segmente eingeteilt, an deren Ende jeweils ein WLR mit gegenüberliegendem Reflektor montiert ist. Die interne Logik der Sensoren stellt einen kontrollierten Warenfluss sicher, damit das Weiterfördern der Räder an definierten Segmenten gestartet oder gestoppt wird.
Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung