Positionierung von Werkstückträgern

Der induktive Näherungssensor IME12 überwacht die Werkstückträger entlang der Produktionslinie in verschiedenen Fertigungsstationen und sorgt so für eine genaue Positionierung.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Der wirtschaftliche Standard für den Einsatz im industriellen Umfeld
    • Bauformen: M12 bis M30
    • Einfache Schaltabstände: 2 bis 15 mm
    • Elektrische Ausführung: AC 2-Leiter, AC/DC 2-Leiter
    • Schutzart: IP67
    • Temperaturbereich: –25°C bis 75°C
    • Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
    Der wirtschaftliche Standard für den Einsatz im industriellen Umfeld
    • Bauformen: M8 bis M30
    • Erhöhte Schaltabstände: 1,5 mm bis 38 mm
    • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter, DC 2-Leiter
    • Schutzart: IP 67
    • Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
    • Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff