Erkennung von Leiterplatten

Zur Erkennung der Vorderkante von Leiterplatten auf Förderbändern eignet sich der Lichtleiter-Sensor WLL80 in Kombination mit Lichtleitern LL3-TS. Dieses System liefert die Positionsdaten der Leiterplatten sicher und schnell. Der Inkremental-Encoder DFS60 übermittelt die Position des Bandes zur Synchronisation beider Sensorsignale.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Hochauflösender, programmierbarer Encoder für anspruchsvolle Anwendungen
    • Impulse pro Umdrehung: bis 65.536 (16 Bit)
    • Gehäusedurchmesser: 60 mm
    • Vollwelle, Aufsteck-, Durchsteckhohlwelle
    • Schutzart: IP65/IP67
    • Kommunikationsschnittstellen: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
    • Anschlussart: M12-, M23-Stecker oder Universalleitung
    • Programmierbar, kompakte Bautiefe, Remote-Zero-Set möglich
    Auf die Köpfe kommt es an: Die Lichtleiter von SICK
    • Sehr große Auswahl an Kunststoff- und Glasfaser-Lichtleitern
    • Hochtemperatur- und chemikalienbeständige Lichtleiter
    • Gewinde- und Glatthülsen, Lichtbänder (Array), 90°-Umlenkungs-Versionen verfügbar
    • Fokussierte Optik
    • Taster- und Einweg-Prinzip
    • Kunststoffmantel, Metallschutzschlauch oder Teflonmantel
    Die smarte Lösung für anspruchsvolle Detektionsaufgaben
    • Ansprechzeit bis zu 16 µs
    • Schaltabstand bis zu 20 m (Einwegsystem) oder bis zu 1,4 m (Tastersystem)
    • Schutzart IP54
    • OLED-Display mit Textanzeige in verschiedenen Sprachen
    • Stand-alone-Version mit IO-Link
    • Diagnosefunktionen und Smart Tasks
    • Einstellbare Hysterese und kontinuierliche Schwellenwertadaption
    • Busausführung verfügbar
    Hochauflösender, programmierbarer Encoder für anspruchsvolle Anwendungen
    • Impulse pro Umdrehung: bis 65.536 (16 Bit)
    • Gehäusedurchmesser: 60 mm
    • Vollwelle, Aufsteck-, Durchsteckhohlwelle
    • Schutzart: IP65/IP67
    • Kommunikationsschnittstellen: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
    • Anschlussart: M12-, M23-Stecker oder Universalleitung
    • Programmierbar, kompakte Bautiefe, Remote-Zero-Set möglich