Absicherung des Handhabungsroboters

Handhabungsroboter arbeiten mit höchster Geschwindigkeit. Bisher mussten diese Roboter zur Personensicherheit durch hohe Schutzeinhausungen abgeschirmt werden. Durch das sichere Kamerasystem V300 können niedrigere Einhausungen eingesetzt werden. Nachfüllvorgänge und Wartungsarbeiten werden wesentlich vereinfacht. Die geringere Maschinengröße reduziert Frachtkosten beim Transport der Maschine.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Perfekte Absicherung mit nur minimalem Platzbedarf
    • Typ 3 (IEC 61496), SIL2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
    • Schutzfeldgröße von 0,4 m x 0,4 m bis 1,5 m x 1,5 m
    • Auflösung 20 mm, 24 mm und 30 mm
    • Nur ein Gerät: integrierter Sender und Empfänger
    • Intuitive Ein-Knopf-Bedienung
    • Automatische Ausrichtung
    • Synchronisation von 2 Systemen
    • Restart/Reset, EDM integriert