Positionierung des Armaturenbrettförderers in der Arbeitsstation

Der induktive Näherungssensor IME12 meldet zuverlässig und berührungsfrei, wenn der Hängeförderer mit dem Armaturenbrett eine Arbeitsposition in der Station erreicht hat. Damit wird die Einbaukontrolle der Instrumententafel gestartet.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Der wirtschaftliche Standard für den Einsatz im industriellen Umfeld
    • Bauformen: M12 bis M30
    • Einfache Schaltabstände: 2 bis 15 mm
    • Elektrische Ausführung: AC 2-Leiter, AC/DC 2-Leiter
    • Schutzart: IP67
    • Temperaturbereich: –25°C bis 75°C
    • Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
    Der wirtschaftliche Standard für den Einsatz im industriellen Umfeld
    • Bauformen: M8 bis M30
    • Erhöhte Schaltabstände: 1,5 mm bis 38 mm
    • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter, DC 2-Leiter
    • Schutzart: IP 67
    • Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
    • Vernickeltes Messinggehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff