Mobile Identifikation von DPM-Codes auf Elektronikbauteilen

Bei der Montage von Armaturenbrettern lassen sich viele Bauteile und Baugruppen anhand von kleinen DPM-Codes identifizieren. Der mobile Handheld-Scanner ZS36x8 DPM eignet sich hierfür ideal. Dank leistungsstarkem DPM-Decoder und smarter Beleuchtung liest der Scanner gelaserte DPM-Codes höchst zuverlässig, unabhängig von der Oberflächenbeschaffenheit.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Zuverlässige DPM-Code-Identifikation für anspruchsvolle Industrieanwendungen
    • Lesung von 1D-, 2D- und DPM-Codes
    • Spezielle Beleuchtung: direktes Weißlicht; indirektes, diffuses Rotlicht
    • Sehr robust: übersteht Stürze aus 2,4 m Höhe und 5.000 Überschläge bei je 1 m Fallhöhe
    • Schnittstellen: USB, RS-232 für Integration in industrielle Feldbusse PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®