Präzise Distanzmessung zur Roboterführung

Beim Einbau des Armaturenbretts positioniert der Displacement-Sensor OD Value den Roboter exakt. Das einfache Einlernen des Sensors ermöglicht eine schnelle und kostensparende Inbetriebnahme. Das kompakte Stand-alone-Design spart Platz und reduziert den Verkabelungsaufwand.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Einfach genau messen
    • Mehrere Messbereiche von 26 mm ... 34 mm bis zu 100 mm ... 500 mm
    • Sehr genaue, oberflächenunabhängige Messung mittels CMOS-Empfangselement
    • Einfaches, LED-basiertes Bedien- bzw. Einlernkonzept
    • Große Produktvielfalt mit einer Vielzahl von Standard-Schnittstellen
    • Lasertechnologie für präzise Vermessung kleinster Objekte
    • Kompaktes Stand-alone-Gerät
    • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Robotics image
Robotics image

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr