Kollisionsvermeidung bei der Entnahme von Instrumententafeln

In der Endmontage der Instrumententafeln messen Distanzsensoren Dx35 oder Dx50 kontinuierlich über den gesamten Greifvorgang die Entfernung auf das Armaturenbrett. Wird eine minimale, zuvor eingelernte Distanz zum Armaturenbrett unterschritten, verringert der Roboter seine Bewegungsgeschwindigkeit. Eine Kollision zwischen dem Bauteil und dem Roboter wird so vermieden.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Wahre Größe zeigt sich in der Applikation – flexibel messen oder schalten bis 35 m
    • Höchste Zuverlässigkeit, Fremdlichtsicherheit und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis dank HDDM-Technologie
    • Messbereich von 0,05 m bis 12 m auf natürlichen Objekten oder von 0,2 m bis 35 m auf Reflexfolie
    • Geräte mit Analog- und Digitalausgang oder rein schaltend
    • Infrarotes oder rotes Sendelicht in Laserklasse 1 oder 2
    • Reproduzierbarkeit: 0,5 mm bis 5 mm
    • Geringe Baugröße
    • IO-Link
    • DT35-S - Zertifiziert nach ISO 13849 (PL b) und IEC 62998 (PC B)