Waldkirch, November 2016 – Die Neigungssensoren der Familie TMS/TMM von SICK messen berührungslos den Neigungswinkel eines Objekts in Bezug zur Gravitation der Erde. Durch die Verwendung der kapazitiven MEMS-Technologie sind die Neigungssensoren sehr präzise und zugleich äußerst robust. Eindimensionale Sensoren messen die Neigung einer Achse im Bereich von 360°, während zweidimensionale Sensoren zwei Achsen gleichzeitig im Bereich von ±90° messen. Zusammen mit der Programmierlösung PGT-12-Pro bieten sie applikationsspezifische Lösungen und können autark an die nutzer- und anwenderspezifischen Gegebenheiten angepasst werden.
Neigungssensoren sind optimal für den Outdoorbereich geeignet und werden hauptsächlich im Bereich der Mobilen Automation eingesetzt. Ihre Anwendungsgebiete sind vielfältig: Sie dienen zur zuverlässigen Nivellierung der Fahrerkabine und des Fahrgestelles bei Holzvollerntern, aber auch zur Nivellierung des Gestänges einer Feldspritze. Um den Arbeitsablauf eines Baggers zu optimieren, muss die absolute Position der beweglichen Teile zueinander bekannt sein. Die Neigungssensoren TMS/TMM erfassen diese Position zuverlässig, indem sie die Neigung des Ober- und Unterwagens sowie des Baggerarms messen. Zudem werden sie für Positionsaufgaben zur Lastmomentbegrenzung am Mobilkran eingesetzt, um Schäden durch Überlast und Umstürzen zu vermeiden.
Programmierlösung für Neigungssensoren PGT-12-Pro
Das PGT-12-Pro ist ein leichtes und kompaktes Programmiergerät für Absolut-Encoder mit CANopen-Schnittstelle sowie Neigungssensoren mit CANopen- und Analogschnittstelle von SICK. Dank integrierter Spannungsversorgung arbeitet es völlig autark und eignet sich daher besonders für den mobilen Einsatz im Kundendienst. Im internen Speicher oder auf einer SD-Karte lassen sich verschiedene Parameter für Encoder und Neigungssensoren speichern. Durch Firmware-Updates kann das PGT-12-Pro um zukünftige neue Sensorvarianten und -funktionen ergänzt werden. Deshalb bleibt das PGT-12-Pro lange einsatzfähig und bietet damit ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
SICK ist einer der weltweit führenden Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. Im Geschäftsjahr 2015 beschäftigte SICK mehr als 7.400 Mitarbeiter weltweit und erzielte einen Konzernumsatz von knapp 1,3 Mrd. Euro.
Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter http://www.sick.com oder unter Telefon +49 7681 202-4183.