Kontakt
Feedback

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter
FlexChain

GTB6-CC011K00
1098784
Übliche Verfügbarkeit auf Anfrage
Hinweis: Nur in Kombination mit FlexChain Host
  • Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      VersionGuest
      Sensor-/ DetektionsprinzipReflexions-Lichttaster, Hintergrundausblendung
    • Mechanik/Elektrik
      LichtsenderPinPoint-LED, sichtbares Rotlicht
      Lichtfleckgröße (Entfernung)Ø 6 mm (100 mm)
      Gehäuseform (Lichtaustritt)Quaderförmig
      Wellenlänge650 nm
      Versorgungsspannung Uv12 V, über FlexChain Host
      Abmessungen (B x H x T)12 mm x 31,5 mm x 21 mm
      Anschlussart

      Stecker M8, 4-polig

      Leitung mit Dose, M8, 4-polig, 0,15 m

      GehäusematerialKunststoff (ABS)
      SchutzartIP65, IP67
      SchutzklasseIII
      GewichtCa. 23 g
      EinstellungPotentiometer (Empfindlichkeit)
    • Performance
      Schaltabstand max.0,005 m ... 0,25 m
      Schaltabstand0,035 m ... 0,14 m
    • Umgebungsdaten
      EMVEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
      Umgebungstemperatur Betrieb–25 °C +55 °C
      Umgebungstemperatur Lager–25 °C +70 °C
      SchwingfestigkeitSchwingen sinusförmig 20-2.000 Hz 10 g, 2 h je Achse
      Schockbelastung

      Einzelschocks 30 g, 11 ms, 6 je Achse

      Dauerschocks 25 g, 6 ms, 1000 je Achse

    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270910
      ECl@ss 5.1.427270910
      ECl@ss 6.027270910
      ECl@ss 6.227270910
      ECl@ss 7.027270910
      ECl@ss 8.027270910
      ECl@ss 8.127270910
      ECl@ss 9.027270910
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    GTB6-CC011K00
    Maßzeichnung
    GTB6-CC011K00
    Kennlinie GTB6
    GTB6-CC011K00
    Schaltabstand-Diagramm GTB6
    GTB6-CC011K00
    Anschlussart und -schema
    GTB6-CC011K00
    Lichtfleckgröße GTB6
Nach oben