Kontakt
Feedback

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter
FlexChain

GSE6-CB021K00
1091604
Versandfertig innerhalb einer Woche
Hinweis: Nur in Kombination mit FlexChain Host
  • Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      VersionFlexChain Guest
      SensorprinzipLichtgitter System
      Einweg-Lichtschranke
    • Mechanik/Elektrik
      LichtsenderPinPoint-LED, Infrarotlicht
      Lichtfleckgröße (Entfernung)Ø 375 mm (12 m)
      Gehäuseform (Lichtaustritt)Klein, flexibel
      Wellenlänge850 nm
      Versorgungsspannung Uv12 V, über FlexChain Host
      Abmessungen (B x H x T)12 mm x 31,5 mm x 21 mm
      Anschlussart

      Stecker M8, 4-polig

      Leitung mit Dose M8, 4-polig, 1,5 m

      GehäusematerialKunststoff (ABS)
      SchutzartIP65, IP67
      SchutzklasseIII
      GewichtCa. 23 g
      EinstellungLeitung, über FlexChain Host (Empfindlichkeit)
    • Performance
      Schaltabstand max.0 m ... 15 m
      Schaltabstand0 m ... 10 m
    • Umgebungsdaten
      EMVEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
      Umgebungstemperatur Betrieb–25 °C +55 °C
      Umgebungstemperatur Lager–25 °C +70 °C
      SchwingfestigkeitSchwingen sinusförmig 20-2.000 Hz 10 g, 2 h je Achse
      SchockbelastungEinzelschocks 30 g, 11 ms, 6 je Achse, Dauerschocks 25 g, 6 ms, 1000 je Achse
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270910
      ECl@ss 5.1.427270910
      ECl@ss 6.027270910
      ECl@ss 6.227270910
      ECl@ss 7.027270910
      ECl@ss 8.027270910
      ECl@ss 8.127270910
      ECl@ss 9.027270910
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    GSE6-CB021K00
    Maßzeichnung
    GSE6-CB021K00
    Anschlussart und -schema
    GSE6-CB021K00
    Kennlinie
    GSE6-CB021K00
    Lichtfleckgröße
    GSE6-CB021K00
    Schaltabstand-Diagramm
Nach oben