Kontakt
Feedback

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter
FlexChain

FC1A-DZ2A1A
1091611
Versandfertig innerhalb einer Woche
  • Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      VersionFlexChain Host
      SensorprinzipLichtgitter System
      ParametriermodeUSB-Anschluss für die einfache Konfiguration des FlexChain mittels SOPAS ET, dem Engineering Tool von SICK
      Parametrierung

      Sensor Parametrierung

      Zonendefinition

      Messfunktionen

      Logikfunktion

      Schnittstellenparametrierung

      Diagnosefunktionen

    • Mechanik/Elektrik
      Gehäuseform (Lichtaustritt)Klein, flexibel
      Versorgungsspannung Uv24 V 1) 2)
      Ausgangsstrom Imax.100 mA
      Ausgangslast kapazitiv100 µF
      Ausgangslast induktiv1 H
      Initialisierungszeit< 1 s
      Abmessungen (B x H x T)109,4 mm x 25 mm x 35 mm
      AnschlussartLeitung mit Stecker M12, 5-polig 3) 4)
      GehäusematerialKunststoff (ABS)
      SynchronisationKabel
      SchutzartIP65, IP67
      SchutzschaltungenUV-Anschlüsse verpolsicher, Ausgang Q kurzschlussgeschützt, Störimpulsunterdrückung
      SchutzklasseIII
      GewichtCa. 170 g
      • 1) ± 20 %.
      • 2) Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
      • 3) SPS-Kommunikation.
      • 4) 2 x Leitung.
    • Performance
      Ansprechzeit≤ 35 ms 1)
      • 1) Abhängig von der Systemkonfiguration.
    • Schnittstellen
      Schnittstelle

      IO-Link

      CANopen

      Anzahl Schaltausgänge1 x Q + 1 x I/O
    • Umgebungsdaten
      EMVEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
      Umgebungstemperatur Betrieb–25 °C +50 °C
      Umgebungstemperatur Lager–25 °C +70 °C
      SchwingfestigkeitSchwingen sinusförmig 20-2.000 Hz 10 g, 2 h je Achse
      Schockbelastung

      Einzelschocks 30 g, 11 ms, 6 je Achse

      Dauerschocks 25 g, 6 ms, 1000 je Achse

    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270910
      ECl@ss 5.1.427270910
      ECl@ss 6.027270910
      ECl@ss 6.227270910
      ECl@ss 7.027270910
      ECl@ss 8.027270910
      ECl@ss 8.127270910
      ECl@ss 9.027270910
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische Zeichnungen

    FC1A-DZ2A1A
    Maßzeichnung
    FC1A-DZ2A1A
    Anschlussart und -schema
Nach oben