Schnell, präzise, sicher – diese Anforderungen an die automatische Formatverstellung in Verpackungsmaschinen erfüllt die Systemlösung Rapid Changeover (RapCo) von SICK. Sie ermöglicht es, auch komplexe Verpackungsmaschinen mit einer Vielzahl von Verstellpunkten und Formatvarianten selbst bei kleinen Losgrößen oder häufigem Produkt- bzw. Verpackungswechsel technisch und wirtschaftlich effizient zu betreiben. RapCo kann unabhängig vom Maschinentyp und vom Maschinenhersteller integriert werden, eröffnet den Maschinenbetreibern ein Höchstmaß an Flexibilität und gewährleistet durch die hohe Wartungsfreundlichkeit eine optimale Verfügbarkeit in Verpackungsprozessen.
RapCo ist eine komplette, plug & play-Systemlösung für die automatisierte Formatverstellung und besteht aus Positionierantrieben, Sensoren, Steuereinheit, Software, Display und Verkabelung. Technologisch bietet RapCo, das bis zu 500 verschiedene Formate unterstützt, gegenüber der manuellen Verstellung von Hilfsachsen per Handrad und Zähler eine Reihe von Vorteilen. So ist es mit RapCo möglich, per Knopfdruck alle Achsen gleichzeitig zu verstellen, wodurch sich der Zeit- und Arbeitsaufwand für eine Formatumstellung drastisch reduziert. Dabei können simultan bis zu 100 Verstellpunkte sehr präzise angefahren und ggf. nachjustiert werden. Die vorgenommenen Einstellungen werden geprüft und dokumentiert – Bedienfehler und Falscheinstellungen werden zuverlässig ausgeschlossen. Pro RapCo-System stehen 40 digitale I/Os zur Verfügung, über die u. a. Warnleuchten, Ventile, Hupen oder andere Signaleinrichtungen angesteuert werden können.
Konfiguration ohne Programmierkenntnisse
RapCo kann überall dort eingesetzt werden, wo bislang Verstellräder, mechanische Führungen, Ventile oder pneumatische Zylinder von Hand betätigt werden müssen, um einen Formatwechsel in einer Verpackungsmaschine, z. B. in einem Kartonaufrichter, durchzuführen. OEM, Integratoren und Endanwender können die automische Formatverstellung schnell und einfach über die grafische Benutzeroberfläche konfigurieren – besondere Programmierkenntnisse sind hierfür nicht erforderlich. Die Spra
che der Benutzeroberfläche kann individuell gewählt und länderspezifisch geändert werden. Die Sicherung und Wiederherstellung von Parametrierungen ist mit industrieüblichen PC-Systemen jederzeit möglich.
Automatische Formatverstellung bietet mehrfachen Nutzen
RapCo-Formatverstellsysteme ermöglichen es, Maschinen auch bei kleinen Losgrößen, häufigem Produktwechsel, einer große Auswahl an individuell dimensionierten und gestalteten Verpackungen oder variierenden Produktgrößen effizient zu betreiben, da sie aufwändige manuelle Einstell- und Justagearbeiten vermeiden. Dadurch bieten sie ein hohes Potenzial füt technisch optimierte und wirtschaftlich effizientere Verpackungsprozesse.
Die automatischen Formatverstellung mit RapCo verbessert die Produktivität von Maschinen: Was per Hand Stunden dauern kann, ist automatisch in nicht einmal zwei Minuten erledigt. Entsprechend schnell amortisiert sich die Investition in die Positionierlösung oftmals innerhalb weniger Monate. Hierzu trägt auch die optimierte Qualität und Sicherheit der Verpackungsprozesse bei: Die hohe Wiederholgenauigkeit und Präzision der Formatverstellung vermeidet Ausschuss beim Wiederanlauf nach einem Formatwechsel. Formate können per Handscanner erfasst, auf Plausibilität geprüft und eine falsche Auswahl so sofort erkannt werden. Zudem schließt die benutzerfreundliche Eingabe-Oberfläche von RapCo bedienungsbedingte Fehlerquellen aus. Die statische Prozessüberwachung, bei der die Soll- und Istwerte der Verstellpunkte erfasst und dokumentiert werden, ermöglicht im Falle eines Falles die jederzeitige Rückverfolgung der vorgenommenen Einstellungen. Die Formatverstellung selbst ist durch Freigabe- und Zustandssignale gesichert: Sie startet erst nach Quittierung durch die Maschinensteuerung und muss vollständig beendet sein, bevor die Maschine wieder im Produktivbetrieb anläuft. Die Endanwender profitieren von der hohen Wartungsfreundlichkeit von RapCo. Das Diagnosekonzept ist nicht zuletzt durch sein Fehlermanagement mit Historie sowie die kontextspezifische Onlinehilfe auf der Benutzeroberfläche sehr einfach, bedienfreundlich und effektiv.
Auch für Retrofit geeignet
Dank RapCo müssen Verpackungsanlagen, die bereits in Betrieb sind und über eine manuelle Verstellung von Hilfsachsen verfügen, noch lange nicht zum "alten Eisen" gehören – denn die automatische Formatverstellung kann ohne jegliche Restriktionen durch den Maschinentyp oder den Maschinenhersteller auf einfache Weise nachgerüstet werden. Standardisierte Komponenten, ergänzt durch ein intelligentes Baukastensystem für die mechanische Adaption, machen ein einfaches Retrofit von Maschinen möglich – auf Wunsch durch zertifizierte Integrationspartner. Das Konfigurations- und Bedienungskonzept ist so gestaltet, dass es eine schnelle Einarbeitung von Maschinenbedienern in die Funktionsweise von RapCo gewährleistet.
Fazit: Je mehr Hilfsachsen zu positionieren sind, desto größer ist der Nutzen der dezentralen und intelligenten Einstellautomatisierung für den Endanwender. Zeiteinsparung, Präzision und Reproduzierbarkeit der Einstellung, weniger Ausschuss und mehr Qualität sowie hohe Betriebssicherheit und Verfügbarkeit – RapCo liegt bei immer mehr Verpackungsmaschinenherstellern im Trend.
Automatische Formatverstellung nach Maß
08.05.2014
Waldkirch/Düsseldorf