Kontakt
Feedback

4Dpro-Anschlusstechnik
CDM

Sensor-Inbetriebnahme leicht gemacht – CDM für mehr Flexibilität

Ihr Nutzen

  • Komfortable Anbindung des Sensors an Feldbussysteme
  • Schneller Austausch des Sensors durch Parameterspeicher CMC
  • Zeitersparnis durch schnelle Montage und übersichtliche Verdrahtung mit der Peripherie
  • Einfache Fehlersuche
  • Einfache Diagnose durch optionales Displaymodul CMD400

Übersicht

Sensor-Inbetriebnahme leicht gemacht – CDM für mehr Flexibilität

Das modular aufgebaute CDM bietet die Möglichkeit zum schnellen, industriegerechten Anschluss eines 1D-/2D-Codescanners oder eines RFID-Interrogators von SICK an ein SICK-CAN-Scanner-Netzwerk, den Host-Computer oder die SPS.

Das CDM unterstützt Scanner aus den Produktfamilien CLV6xx, Lector®-Serie, RFH6xx, RFU6xx, IDM1xx, IDM2xx sowie den Laserscanner LMS4xx. Das CDM erfüllt die Anforderungen der Schutzart IP 65. Das CDM bietet freie Steckplätze, um den Einbau weiterer, optionaler Module wie z.B. Spannungsversorgungs-, Display- oder Feldbusmodul zu ermöglichen. So kann auch der Parameterspeicher CMC600 (Connection Module Cloning) eingesetzt bzw. nachgerüstet werden, der alle Parameterwerte des angeschlossenen Gerätes speichert. Im Austauschfall erfolgt automatisch die Kopie der Parameterwerte in das neue Gerät.

Auf einen Blick
  • Effiziente Lösung zur Spannungsversorgung und den Anschluss der Auto-ID-Komponenten von SICK
  • Steckplätze für optionale Feldbusmodule, Parameterspeicher, Display- und Power-Supply-Modul
  • Einfache Spannungsversorgung des Scanners
  • IP-65-Anschluss eines Scanners mit SICK-Standardleitung
  • Direkter Zugriff auf die Service-Schnittstelle des Sensors
  • Im Deckel integriertes Anschlussbild
  • Übersichtliche und leicht zugängliche Schraub-/Federkraftklemmen

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Einheitliche Anschlusstechnik
  • Einheitliche Bedienoberfläche
  • Einheitliches Zubehörkonzept
Erfahren Sie mehr

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Unterstützte Produkte

    CLV41x

    Lector62x

    CLV61x - CLV65x

    Mobile Handheld-Scanner

    RFH6xx

    RFU62x

    RFU63x

    Lector®-Serie

    RFID-Schreib-/Lesegeräte

    CLV69x

    RFU65x

    Lector65x

    CLV42x

    CLV43x

    CLV44x

    CLV45x

    CLV62x

    CLV63x

    CLV64x

    CLV65x

    ICR84x-2

    ICR85x-2

    RFH620

    LMS400

Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben