4Dpro-Anschlusstechnik
CDF600

EtherCAT – einfach verbunden

Ihr Nutzen

  • Ein zwei-Schrauben-System ermöglicht eine einfache und schnelle Montage
  • Schnelle elektrische Installation, da alle Verbindungen über Stecker realisiert sind
  • Auto Detect: Sensor und CDF600 detektieren sich automatisch
  • Schneller Sensortausch durch integrierten Parameterspeicher
  • Kompakte Bauform und einfache Bedienung erleichtern Einbau in platzkritischen Situationen
  • Einfache Diagnose durch 6 LEDs

Übersicht

EtherCAT – einfach verbunden

Das Feldbusmodul CDF600 bietet die Möglichkeit, die 4Dpro-Identifikationssensoren von SICK in EtherCAT-Netzwerke zu integrieren. Durch zwei Schrauben und die steckbare Ausführung aller elektrischen Verbindungen ist das CDF600 sehr leicht an der Anlage zu montieren bzw. zu installieren. Der Betriebsmodus ist über Drehschalter leicht einzustellen. Der integrierte Parameterspeicher speichert alle Parameterwerte des angeschlossenen Sensors. Beim Austausch des Sensors erfolgt automatisch die Kopie der Parameterwerte in das neue Gerät. Zur einfachen Diagnose befinden sich sechs Status-LEDs am Feldbusmodul. Durch die integrierte CAN-Schnittstelle kann das CDF600 auch als Endgerät in SICK-CAN-Sensor-Netzwerken (CSN) verwendet werden.

Auf einen Blick
  • Einfache Montagemöglichkeit spart Zeit bei der Installation, Inbetriebnahme und gewährleistet Flexibilität in verschiedensten Anwendungsumgebungen
  • Alle elektrischen Verbindungen sind steckbar
  • Integrierter Parameterspeicher
  • 6 LEDs zur Status- und Fehleranzeige
  • Integrierte CAN-Schnittstelle

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Einheitliche Anschlusstechnik
  • Einheitliche Bedienoberfläche
  • Einheitliches Zubehörkonzept
Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Unterstützte ProdukteCLV61x - CLV65x, Mobile Handheld-Scanner, RFH6xx, RFU62x, Lector62x
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads