Array-Sensoren

Zeile für Zeile mehr Vorsprung – Array-Sensoren
Array-Sensoren arbeiten nach dem tastenden Prinzip. Sie erkennen selbst kleinste Kanten anhand der Grauwertunterschiede im Sichtbereich. Das Positionieren z. B. einer Papierbahn anhand der Bahnkante oder anhand einer Kontrastlinie ist nur eine unter vielen Anwendungen. Ebenso können Breiten, Durchmesser und Spalten detektiert werden. Im Reflektorbetrieb erkennen die Array-Sensoren selbst transparente Materialien.
1 Treffer:
Mehr Flexibilität und effiziente Kommunikation
- Teach-in ausgewählter Kanten möglich
- Vollfarbiges TFT-Display
- Verschiedene Betriebsarten für unterschiedliche Anwendungen
- Core- und Prime-Variante für verschiedene Anwendungsfelder
- Großer Messbereich von bis zu 50 mm
- Tastweite von 25 mm oder 100 mm
- Wiederholgenauigkeit von bis zu 30 µm