Messgrößen | CH4, CO, CO2, H2O, HCl, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 |
Eignungsgeprüfte Messgrößen | CO, CO2, H2O, HCl, NH3, NO, O2, SO2 |
Messprinzipien | Interferenzfilterkorrelation, Gasfilterkorrelation, Zirkoniumdioxidsensor |
Gasdurchfluss | | | 200 l/h ... 1.000 l/h Abhängig von der Applikation |
|
Messbereiche | | CH4 | 0 ... 70 ppm / 0 ... 1.400 ppm | CO | 0 ... 60 ppm / 0 ... 2.000 ppm | CO2 | 0 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-% | H2O | 0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 40 Vol.-% | HCl | 0 ... 10 ppm / 0 ... 1.900 ppm | NH3 | 0 ... 30 ppm / 0 ... 660 ppm | NO | 0 ... 150 ppm / 0 ... 1.900 ppm | NO2 | 0 ... 50 ppm / 0 ... 500 ppm | N2O | 0 ... 50 ppm / 0 ... 1.000 ppm | O2 | 0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 21 Vol.-% | SO2 | 0 ... 25 ppm / 0 ... 5.000 ppm | | Andere Messbereiche auf Anfrage |
|
Zertifizierte Messbereiche | | CO | 0 ... 75 mg/m³ | CO2 | 0 ... 20 Vol.-% | H2O | 0 ... 40 Vol.-% | HCl | 0 ... 15 mg/m³ | NH3 | 0 ... 20 mg/m³ | NO | 0 ... 200 mg/m³ | O2 | 0 ... 21 Vol.-% | SO2 | 0 ... 75 mg/m³ |
|
Einstellzeit (t90) | | | ≤ 200 s Abhängig von der Applikation |
|
Prozesstemperatur | | | 0 °C ... +1.300 °C |
|
Messgastemperatur | | Eingang Analysensystem | 0 °C ... +220 °C |
|
Prozessdruck | | | 900 hPa ... 1.100 hPa Atmosphärisch |
|
Umgebungstemperatur | | | +5 °C ... +35 °C | Mit Kühlgerät | +5 °C ... +50 °C |
|
Umgebungsdruck | | | 900 hPa ... 1.100 hPa |
|
Konformitäten | Zugelassen für genehmigungsbedürftige Anlagen 2001/80/EG (13. BImSchV) 2000/76/EG (17. BImSchV) 27. BImSchV TA-Luft EN 15267 (MCERTS) EN 14181:2004 |
Elektrische Sicherheit | CE |
|
Analogausgänge | 4 Ausgänge: 0/4 ... 20 mA, ± 500 Ω Max. 64 Ausgänge über Optobox mit Lichtleiter möglich |
Analogeingänge | 4 Eingänge: 0/4 ... 20 mA Max. 64 Eingänge über Optobox mit Lichtleiter möglich |
Digitalausgänge | 12 Ausgänge: 40 V, 1 A Max. 64 Ausgänge über Optobox mit Lichtleiter möglich |
Digitaleingänge | 4 Eingänge: 50 V AC, 4 A / 24 V DC, 4 A Max. 64 Eingänge über Optobox mit Lichtleiter möglich |
Modbus | ✔ , ✔ , ✔ | Bemerkung | Option | Art der Feldbusintegration | RTU RS-232 | | RTU RS-485 | | TCP |
|
PROFIBUS DP | ✔ | Bemerkung | Option |
|
Bedienung | Über integrierte Steuereinheit Zwei Bedienebenen, eine passwort-geschützt Ablaufprogramme frei programmierbar |
Abmessungen (B x H x T) | | | 806 mm x 2.165 mm x 605 mm (Details siehe Maßzeichnungen) |
|
Kontrollfunktionen | Automatischer Kontrollzyklus für Null- und Referenzpunkt Interner Kalibrierfilter zur QAL3-Driftprüfung ohne Prüfgas (Option) |
Systemkomponenten | Analysenschrank Gasentnahmeeinheit Messgasleitung, beheizt |
Optionen | Zirkoniumdioxidsensor (Sauerstoffmessung) Gesamtkohlenwasserstoffanalysator |