Zubehör
Befestigungstechnik
Adapterwinkel GLS1
4111249
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zolldaten
-
Technische Daten
Zubehörgruppe | Klemm- und Ausrichthalterungen |
Zubehörfamilie | Ausrichthalterungen |
Geeignet für | GLS1 |
Material | Stahl, verzinkt |
Lieferumfang | Adapterwinkel, Schraubenset für Adapterwinkel und GLS1 |
Beschreibung | Adapterwinkel zur einfachen Montage des GLS1 bei bestehendem Lochbild |
Klassifikationen
ECl@ss 5.0 | 27279202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279202 |
ECl@ss 6.0 | 27279202 |
ECl@ss 6.2 | 27279202 |
ECl@ss 7.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.0 | 27279202 |
ECl@ss 8.1 | 27279202 |
ECl@ss 9.0 | 27273701 |
ECl@ss 10.0 | 27273701 |
ECl@ss 11.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002024 |
ETIM 6.0 | EC002024 |
ETIM 7.0 | EC002024 |
ETIM 8.0 | EC002024 |
UNSPSC 16.0901 | 32131023 |
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.