4Dpro-Anschlusstechnik
Connection Device Fieldbus / CDF600-2 PROFIBUS DP

CDF600-2100
1058965
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      KurzbeschreibungFeldbusproxy/-gateway zur Anbindung eines Identifikationssensors an PROFIBUS-DP-Netzwerke (PROFIBUS-Schnittstelle: 2 x M12, Stecker/Dose, 5-polig)
      Unterstützte Produkte

      Lector®-Serie

      CLV61x - CLV65x

      CLV69x

      RFID-Schreib-/Lesegeräte

      Mobile Handheld-Scanner

      Unterstützung Cloningmodul (CMC)Integriert
      Unterstützung Displaymodul (CMD)Nein
      Unterstützung Powermodul (CMP)Nein
      Unterstützung Feldbusmodul (CMF)Nein
    • Mechanik/Elektrik
      Anschlussart

      1 x 15-polige D-Sub-HD-Dose (DEVICE)

      1 x 5-poliger M12-Stecker (POWER)

      1 x 5-pol. M12-Dose (EXT. IN1)

      1 x 5-poliger M12-Stecker (PB IN)

      1 x 5-polige M12-Dose (PB OUT)

      1 x USB-Dose Micro-B (AUX)

      Versorgungsspannung (10 V DC ... 30 V DC)
      Leistungsaufnahme< 5 W, wenn kein Sensor angeschlossen und Digitaleingang unbeschaltet
      GehäuseAluminium (unlackiert)
      GehäusefarbeAluminium (unlackiert)
      SchutzartIP65
      SchutzklasseIII
      Gewicht385 g
      Abmessungen (L x B x H)207 mm x 49,5 mm x 40,7 mm
      ScanneranschlussRS-232
    • Schnittstellen
      Seriell✔ , RS-232
      FunktionAUX
      Datenübertragungsrate57,6 kBaud
      CAN
      BemerkungIn Abhängigkeit vom angeschlossenen Sensor
      PROFIBUS DP✔ , DPV0
      FunktionSlave DPV0
      Datenübertragungsrate9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s, automatische Erkennung
      Digitaleingänge1
      Digitalausgänge0
      Optische Anzeigen4 LEDs
      KonfigurationssoftwareSOPAS ET
    • Umgebungsdaten
      Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)EN 61000-6-3/A1:2011-03 / EN 61000-6-2:2005-08
      SchwingfestigkeitEN 60068-2-6:2008-02
      SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009-05
      Betriebsumgebungstemperatur–35 °C ... +50 °C
      Lagertemperatur–35 °C ... +70 °C
      Zulässige relative Luftfeuchte< 90 %, nicht kondensierend
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027242208
      ECl@ss 5.1.427242608
      ECl@ss 6.027242608
      ECl@ss 6.227242608
      ECl@ss 7.027242608
      ECl@ss 8.027242608
      ECl@ss 8.127242608
      ECl@ss 9.027242608
      ECl@ss 10.027242608
      ECl@ss 11.027242608
      ECl@ss 12.027242608
      ETIM 5.0EC001604
      ETIM 6.0EC001604
      ETIM 7.0EC001604
      ETIM 8.0EC001604
      UNSPSC 16.090132151705

    Technische Zeichnungen

    CDF600-2100
    Maßzeichnung

4Dpro - The flexibility you need 

  • Einheitliche Anschlusstechnik
  • Einheitliche Bedienoberfläche
  • Einheitliches Zubehörkonzept
Erfahren Sie mehr