SICK ERNEUT ALS „GREAT PLACE TO WORK” AUSGEZEICHNET

30.03.2026
MITARBEITENDENUMFRAGE GIBT RÜCKENWIND IN HERAUSFORDERNDEN ZEITEN UND LIEFERT WERTVOLLE ENTWICKLUNGSIMPULSE

4. Platz „Deutschlands beste Arbeitgeber“
4. Platz „Beste Arbeitgeber Fertigung und Industrie“
3. Platz „Beste Arbeitgeber Baden-Württemberg“

Das internationale Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® veröffentlichte die Ergebnisse der Arbeitgeberbefragung, die im vergangenen Herbst durchgeführt wurde und das Jahr 2025 bewertet. SICK gehört in den nationalen, regionalen und branchenspezifischen Kategorien erneut zu den besten Arbeitgebern. 

Im Wettbewerb „Deutschlands bester Arbeitgeber“ (Größenklasse: über 5.000 Mitarbeitende) erreichte SICK den 4. Platz. Im Branchenwettbewerb belegte SICK in der Kategorie „Beste Arbeitgeber Fertigung & Industrie“ (Größenklasse: über 1.000 Mitarbeitende) den 4. Platz. Im Regionalwettbewerb „Beste Arbeitgeber Baden-Württemberg“ (Größenklasse: über 1.000 Mitarbeitende) gelang der 3. Platz.

Die Ergebnisse zeigen, dass viele Mitarbeitende SICK weiterhin als einen attraktiven Arbeitsplatz erleben. 83 % der Befragten stimmen der Aussage zu: „Alles in allem kann ich sagen, dies hier ist ein sehr guter Arbeitsplatz.“ Besonders positiv hervorgehoben wurden die Bereiche Fairness (79 %) und Teamgeist (76 %), die nach wie vor als zentrale Stärken der Zusammenarbeit wahrgenommen werden. Deutlich wird zudem, dass die Einschätzungen zur Unternehmensstrategie gestiegen sind. Sowohl die Klarheit über den eigenen Beitrag als auch das Verständnis der strategischen Ausrichtung sowie die Motivation, an der Umsetzung mitzuwirken, wurden hoch bewertet.

Ergebnisse sind Anerkennung und eine Chance

Die jährliche Great Place to Work®-Umfrage ist freiwillig und anonym. Im Herbst 2025 haben die Mitarbeitenden aus Deutschland ihre Perspektiven zu zentralen Themen wie Zusammenarbeit, Führung, Unternehmenskultur und Veränderungsfähigkeit eingebracht. Die Auswertung zeigt eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen sowie eine starke Basis an gelebten Werten. Zugleich liefert sie wertvolle Hinweise zu Bereichen, in denen sich SICK weiterentwickeln kann. Die erneute Auszeichnung knüpft an die langjährige Teilnahme von SICK am Great Place to Work®-Wettbewerb an.

 

Über Great Place to Work® 

Great Place to Work® ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut, das in rund 60 Ländern Unternehmen dabei unterstützt, ihre Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu analysieren, weiterzuentwickeln und sichtbar zu machen. Es zertifiziert die Arbeitsplatzkultur von Unternehmen auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und der Analyse der Personalmaßnahmen. Das deutsche Institut mit Firmensitz in Köln wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 90 Mitarbeitende.

 

Über SICK: 

SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit 63 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. SICK beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Konzernumsatz von 2,1 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter www.sick.com.

 

Pressemitteilung

 Pressemitteilung (.docx)

Bildmaterial

Bild: SICK_GPtW 2026.jpg

SICK ist ein Great Place to Work.

 

Zu dieser Presseinformation stehen passende digitale Bilder in druckfähiger Auflösung bereit. Diese dürfen nur zu redaktionellen Zwecken genutzt werden. Die Verwendung ist honorarfrei bei Quellenangabe „Foto: SICK". Grafische Veränderungen – außer zum Freistellen des Hauptmotivs – sind nicht gestattet. Weitere Fotos sind in der SICK Media Library abrufbar.