Safe Motion Control:
sichere Prozesse ununterbrochen

Ein Werker richtet eine Werkzeugmaschine ein.
Ein Werker richtet eine Werkzeugmaschine ein.

Mit Safe Motion Control von SICK lässt sich zu jeder Zeit die Bewegung der Maschine überwachen. Alle Signale der Sicherheitssensoren sowie der Aktoren können fusioniert werden. Daraus werden Informationen generiert, aus denen sich ableiten lässt, ob ein Maschinenbediener bei einem Eintritt oder Eingriff in den Gefahrbereich tatsächlich gefährdet ist. Wenn keine Gefährdung besteht, kann also selbst bei laufendem Prozess ein Eingriff in die Maschine erlaubt sein – der Prozess wird nicht unterbrochen. Dadurch entstehen weniger Stillstandszeiten und Fehlschaltungen. Die Effizienz und die Verfügbarkeit der Maschinen und Anlagen steigen.

 

Mobile Applikationen

Die ideale Lösung für fahrerlose Transportsysteme, bei denen sich Personen im Gefahrbereich aufhalten können. Schutzfelder der Sicherheits-Laserscanner werden in Abhängigkeit der durch Encoder gemessenen Geschwindigkeit geschaltet. Bremsrampen und Geschwindigkeiten können überwacht werden. Diese Funktionen ermöglicht eine effektivere Nutzung des zur Verfügung stehenden Raums.

Stationary applications

Safe Motion Control erkennt den Maschinenstillstand und erlaubt das sofortige Eingreifen in die Maschine. Dadurch wird ein schnelleres Wechseln von Werkstücken und Werkzeugen an Maschinen möglich, die mit einer Tür, Sichthaube oder vergleichbaren Sicherheitsvorrichtungen abgesichert sind. Durch die Überwachung der Geschwindigkeit ist ein sicherer und effizienter Ablauf des Wartungsbetriebs gegeben.


Our solutions for your Safe Motion Control application