Wir bieten unterschiedlichste Werkzeuge zur Integration von SICK- Sensoren und -Sicherheits-Steuerungen – optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnitten: Ob eine generische Einbindung über Gerätebeschreibungsdateien, standardisierte Schnittstellen (z.B. TCI, FDT/DTM) zur Konfiguration und Diagnose oder eine Integration in das SPS-Programm über Funktionsbausteine:
Funktionsbausteine
SICK Sensoren lassen sich einfach, schnell und ohne große manuelle Anpassungen in unterschiedliche SPS Systeme integrieren. Dafür bietet SICK für alle IO-Link Sensoren und fast alle IP basierten Sensoren sogenannte SPS Funktionsbausteine zum Download an.
Immer die passende Lösung: Weiter zu den Funktionsbausteinen von SICK
TCI (Tool Calling Interface)
Das Tool Calling Interface (TCI) ermöglicht den Aufruf eines Tools zur Parametrierung und Diagnose eines Feldgerätes über die bestehende Kommunikationsinfrastruktur. TCI wurde unter dem Dach der PROFIBUS-Nutzerorganisation (PNO) entwickelt und steht für PROFIBUS und PROFINET zur Verfügung.
Die folgenden Software-Tools von SICK unterstützen TCI:
DTM (Device Type Manger)
FDT/DTM ist ein herstellerübergreifendes Konzept, mit dem Geräte verschiedener Hersteller mit nur einem Engineering Tool konfiguriert und diagnostiziert werden können. Hierbei repräsentiert ein DTM (Device Type Manger) ein Gerät und lässt sich in ein FDT (Field Device Tool)-basiertes Engineering Tool integrieren.
Haben Sie Fragen?
Im SICK Sensor Blog dokumentieren wir unseren Weg in die Zukunft und teilen mit Ihnen unsere Gedanken, Innovationen und Erfolge.