Innovationen bei Distanz- und LiDAR-Sensoren
From micron to mile. In all dimensions.
3D-LiDAR-Sensoren mit hoher Punktdichte, individuelle Sensorlösungen mit SICK AppSpace oder unser eigens entwickeltes Distanzmessverfahren HDDM+ – mit unserer Innovationskraft erfinden wir uns jeden Tag neu. Dank unserer hoch entwickelten Technologien in den Bereichen Ultraschall, Radar oder Licht finden wir für jede Anwendung die passende Lösung.
Für mehr Details
3D-LiDAR-Sensoren scannen mit hoher Punktdichte pro Scansegment und ermöglichen so eine lückenlosere Erfassung im Raum.
Erkennen von Veränderungen in Echtzeit
2D-LiDAR-Sensoren erfassen Details im fließenden Straßenverkehr und reagieren außerordentlich schnell auf Veränderungen im Scanfeld. Der 2D-LiDAR-Sensor LMS1000 arbeitet mit Scanfrequenzen bis zu 200 Hz. Bei der Erfassung und Klassifizierung von Fahrzeugen sind unsere Geräte klar im Vorteil.
Individuelle Sensorlösungen
Bei SICK AppSpace bestimmt der Applikationsentwickler die Lösung selbst. Unser Eco-System kombiniert Software, programmierbare Sensoren und eine dynamische Entwickler-Community und ermöglicht damit völlig neue und adaptive Ansätze in der Automatisierung.
Stark im Innen- und Außenbereich
Mit dem vielseitig einsetzbaren und innovativen Distanzmessverfahren HDDM+ (High Definition Distance Measurement Plus) ermitteln Distanz- und LiDAR-Sensoren Distanzen zuverlässig.
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.