Waldkirch / Düsseldorf, im März 2025 – Auf der LogiMAT 2025 vom 11. – 13. März präsentierte SICK (Halle 1, Stand F51) das neue Pallet Integrity Inspection System (PAIS) zur berührungslosen 3D-Qualitätskontrolle von unbeladenen und beladenen Paletten. Beschädigungen wie Risse, fehlende und abgesplitterte Teile, verdrehte Klötze oder hervorstehende Nägel, die die Stabilität oder das Handling der Palette beeinträchtigen können, werden mit 3D-Kameras automatisiert und zuverlässig erkannt. Dies gewährleistet die mechanische Unversehrtheit und volle Nutzbarkeit der untersuchten Palette und vermeidet so nicht nur Störungen intralogistischer Prozesse, sondern verbessert auch deren Produktivität durch beschleunigte Arbeitsabläufe und weniger Anlagenstillstände.
Automatisierte Zustandsprüfung von Paletten: alles „paletti“ mit PAIS - 3D-Inspektion mit PAllet Integrity Inspection System erkennt Schäden an der Palettenstruktur
26.03.2025
Die Palette lässt sich nicht aufnehmen, sie kippt oder bricht unter ihrer Last zusammen, blockiert das Hubwerk, lässt sich im Folienwickler nicht drehen oder bringt die Förderstrecke zum Stillstand – all dies sind mögliche Szenarien beim Einsatz beschädigter Paletten in der Materialflusstechnik. Das PAIS von SICK sorgt zuverlässig für Abhilfe.
Mechanische Konstruktion der Palette im Multi-Check
Das PAIS erreicht seine besondere Geschwindigkeit und Güte bei der Paletteninspektion durch den Einsatz von vier TriSpector-3D-Laser-Triangulationskameras von SICK. Sie scannen im Durchlauf bedarfsweise die Ladefläche, den Palettenboden, alle vier Seiten sowie die inneren Komponenten einer Palette und erfassen dabei mögliche mechanische Defekte. Die PAIS-Auswerteeinheit – ein SIM-Controller von SICK – analysiert die Scanergebnisse und ermittelt unverzüglich den Zustand der untersuchten Palette. Diese schnelle Rückmeldung ermöglicht auch die Verwendung bei hohen Transportgeschwindigkeiten. Durch den Einsatz von robuster und oberflächenunabhängiger Lasertriangulation lassen sich auch nasse, verfärbte oder verschmutze Paletten sicher prüfen. Damit wird das Einschleusen von beschädigten Paletten in Materialfluss-, Handhabungs- und Lagerprozesse zuverlässig vermieden.
Flexibel in der Ausführung, nahtlos in der Integration
Das PAIS bietet OEMs und Anwendern eine intuitive Softwarebedienung, über die z. B. auch Grenzwerte für verschiedene Fehlerarten und einzelne Palettenelemente angepasst werden können. Um auch individuelle Prüfaufgaben durchführen zu können, bietet das PAIS über die grundlegenden Inspektionsroutinen hinaus individuelle Anpassungsmöglichkeiten – deren Ergebnisse ebenfalls in Statistiken für die Qualitätskontrolle einfließen. Was die Integration betrifft, überzeugt das PAIS durch eine robuste und platzsparende Ausführung sowie durch industriegerechte Konnektivität. Dies gewährleistet eine schnelle und nahtlose Anbindung sowohl an eine Förderstrecke als auch an OT- und IT-Systeme.
SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit 60 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. SICK beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz von 2,3 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter www.sick.com.