Historie společnosti SICK

Ve spojení s přesnou optikou a inteligentní elektronikou pomáhá světelný paprsek řešit celou řadu úkolů. Dr. E.h. Erwin Sick rozpoznal již velmi brzy tento potenciál a roku 1946 založil vlastní podnik. Ten se v následujících desetiletích rozrostl v globálně působící společnost nabízející inteligentní senzory a řešení pro průmyslovou automatizaci.

    • SICK AssetHub
      2019

      SICK AssetHub: SICK AssetHub je digitální webová služba, jejímž prostřednictvím lze nezávisle na výrobci spravovat digitální dvojčata všech přístrojů nebo zařízení jedné firmy.

    • outdoorScan3
      2018

      outdoorScan3: celosvětově první svého druhu: outdoorScan3 od společnosti SICK představuje bezpečnostní laserový skener pro použití venku.

    • AppSpace
      2017

      SICK AppSpace: SICK AppSpace představuje kombinaci softwaru a hardwaru a skládá se ze dvou prvků: z programovatelných senzorů od firmy SICK a kitu pro vývoj aplikací senzorů SICK AppStudio.

    • InspectorP6x
      2016

      InspectorP6x: zpracování obrazu 4.0 – programovatelná kamera InspectorP6xx.

    • microScan3
      2015

      microScan3: inovativní skenovací technologie safeHDDM® zajišťuje skeneru microScan3 vynikající robustnost, také v přítomnosti prachu a interferenčního světla, a poskytuje vysoce přesná měřená data. Tím se zvyšuje produktivita a využitelnost strojů.

    • GLARE
      2014

      GLARE: senzory lesku GLARE zjišťují stupeň lesku rovných povrchů objektů a mohou od sebe odlišit objekty s různými stupni lesku.

    • Flexi Loop
      2013

      Flexi Loop: jedinečný decentrální koncept integrace Flexi Loop od firmy SICK nabízí finančně úsporné kaskádování zabezpečených spínačů a senzorů v rámci stroje.

      DeltaPac: pro vyšší účinnost a kvalitu v obalovém průmyslu: optoelektronický snímač MultiTask DeltaPac představuje kombinaci technologie Delta-S®, dvou přijímačů s vysokým rozlišením, SIRIC® a měření vzdálenosti. Senzor detekuje nezávisle na směru kontury objektu s poloměry až 20 mm díky čtyřem provozním režimům, které lze zvolit jednoduchým kliknutím.

    • GHG-Control
      2012

      GHG Control: měření skleníkových plynů místo jejich výpočtu

      FLOWSIC500: celosvětově první kompaktní ultrazvukový plynoměr pro distribuci plynu.

    • EKS/EKM36
      2011

      EKS/EKM36: nový motor feedback systém s digitálním rozhraním HIPERFACE-DSL

      MERCEM300Z: nový analyzátor rtuti s extrémní citlivostí

    • Color Ranger E
      2010

      Color Ranger E: celosvětově první vysokorychlostní 3D kamera s výkonným zpracováním barev.

    • Navigation basierend auf natürlichen Landmarken
      2009

      Navigace na bázi přirozených orientačních bodů.

    • 2007

      Vysoce výkonný kamerový senzor s CCD čipem a s integrovaným osvětlením.

    • Kleinster Sicherheits-Laserscanner
      2006

      Nejmenší bezpečnostní laserový skener S300.

    • 2005

      IO link: nová komunikace s inovativním rozhraním senzor/aktuátor.

      Systémy RFID umožňují identifikaci bez vizuálního kontaktu mezi identifikovaným objektem a čtečkou.

    • Dreidimensionale Kamerasensoren
      2004

      3D kamerové senzory.

    • 2004

      První bezpečnostní kamerový systém vysoké bezpečnostní kategorie pro lisy.

    • 2003

      Nová generace světelných závor: array měřící senzor s měřením závislými na času a pozici, pro detekci pozice objektu vůči jeho okolí.

    • 2002

      Laserový skener s dynamickým vypínáním polí pro autonomní transportní systémy.

    • Hochgeschwindigkeits-2D-Codeleser
      2001

      Vysokorychlostní 2D čtečka kódů. 

      Programovatelný optický senzor.

    • 2000

      Miniaturní snímač pro válce

      Bezpečnostní sběrnicové systémy.

    • 1999

      První optoelektronický senzor s laserovou linií 32 x 32 pixelů pro záznam tvaru a polohy objektů.

      Cenově výhodný senzor na bázi technologie měření doby letu paprsku.

      První optoelektronický senzor v teflonovém pouzdru pro elektronický a procesní průmysl.

      První čtečka čárových kódů s integrovaným automatickým zaostřováním, pracujícím na bázi metody měření doby letu paprsku.

      Nejmenší plně zapouzdřený magnetický senzor.

    • 1998

      První optické senzory imunní vůči externím světelným zdrojům.

    • 1997

      Technologie SICK Modular Advanced Recognition Technology (SMART) umožňuje bezchybně přečíst i poškozené čárové kódy.

      První kontrastní senzor s dynamickým programováním a vysokou spínací frekvencí.
       
    • 1996

      První přístroj měření doby letu paprsku pro polohování zakladačů ve skladech.

      První optoelektronický senzor s potlačením okolního světla.

      První miniaturní optoelektronický senzor s potlačeným pozadím.

      První použití laserového skeneru k měření objemu.

      První luminiscenční senzor s UV LED zdrojem světla.

    • 1995

      První barevný senzor.

    • 1993

      První bezpečnostní laserový skener kategorie 3 k zabezpečení nebezpečných prostor.

    • 1991

      První použití laserových skenerů pro ochranu objektu (např. vjezdu a výjezdu).

    • Erste Entfernungserfassung mit Laserlicht
      1989

      První laserové měření vzdálenosti metodou měření doby letu paprsku.

    • 1986

      První in situ diodový spektrometr pro oxid sírový, oxidy dusíku, čpavek.

    • 1983

      Analyzátor plynu pro měření oxidu uhelnatého a kontrolu emisí v tunelech.

      První použití laserových kontrastních senzorů pro detekci tištěných značek.
    • Erstes Volumenstrommessgerät
      1982

      První ultrazvukový senzor měření objemového průtoku.

    • 1978

      První in situ analyzátor plynu pro měření oxidu siřičitého a oxidů dusíku (filtrační korelátor).

      První optoelektronický senzor pro záznam polohy odrazky pomocí čtyřnásobného přijímacího prvku.
    • 1976

      První plošný bezpečnostní skener s rotujícím paprskem tvaru V a speciální odrazkou pro bezpečnostní kategorii 2 k zajištění nebezpečných prostorů.

    • 1975

      Zavedení polovodičové diody pro vysílací paprsek ve světelných závorách a optoelektronických snímačích.

      První bezpečnostní optická mříž pro řízení ochranného pole na výstředníkových lisech.

      První čtečka barevného kódu na ampulích.

       

    • 1973

      Optické vlákno k registraci malých objektů ve stísněných prostorových podmínkách.

    • 1970

       První luminiscenční senzor k rozpoznávání lumiforů.

    • 1967

       Identifikace příbalových listů, skládacích krabic, krabiček, tub atd. pomocí čárového kódu ve farmaceutickém průmyslu.

    • 1964

      První křivkový řídící přístroj k vedení kopírovací frézky podle konstrukčního výkresu – předchůdce dnešního NC frézovacího stroje.

    • 1962

      První optický senzor měření hladiny pro kontrolu stavu naplnění.

    • 1960

      První sledovací zařízení pro útkový tkací stroj pro velmi tenká vlákna (princip autokolimace)

    • optischer Zähler
      1959

      První rychlý optický čítač s obrazovkou a integrovaným nastavením požadované hodnoty pro rychlou detekci malých objektů.

    • 1956

      První autokolimační optoelektronický přístroj pro měření spalin.

    • Unfallschutz-Lichtvorhang
      1952

      Statická bezpečnostní světelná mříž pro ochranu před úrazem s konkávním zrcadlem bez rozmítání.

    • Nahtaster Sensor
      1951

      Senzor na krátkou vzdálenost NT1:

      • kontrastní senzor detekce tištěných značek pro obalový průmysl
      • První bezpečnostní optická mříž pro ochranu před úrazem ve výrobních strojích
       
    • Skizze
      1950
      Ve spojení s přesnou optikou a inteligentní elektronikou pomáhá světelný paprsek řešit celou řadu úkolů. Dr. E.h. Erwin Sick rozpoznal již velmi brzy tento potenciál a roku 1946 založil vlastní podnik. Ten se v následujících desetiletích rozrostl v globálně působící společnost nabízející inteligentní senzory a řešení pro průmyslovou automatizaci.
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2007
    • 2006
    • 2005
    • 2004
    • 2004
    • 2003
    • 2002
    • 2001
    • 2000
    • 1999
    • 1998
    • 1997
    • 1996
    • 1995
    • 1993
    • 1991
    • 1989
    • 1986
    • 1983
    • 1982
    • 1978
    • 1976
    • 1975
    • 1973
    • 1970
    • 1967
    • 1964
    • 1962
    • 1960
    • 1959
    • 1956
    • 1952
    • 1951
    • 1950
  • 1946

    Zrození novodobé společnosti SICK AG:
    Erwin Sick dostává od americké vojenské vlády v Mnichově licenci na samostatnou inženýrskou firmu.

    1952
    Představení první bezpečnostní světelné mříže na ochranu před nehodami vhodné pro sériovou výrobu na mezinárodním veletrhu obráběcích strojů v Hannoveru. Následně obdržené objednávky umožňují první sériovou výrobu a hospodářský průlom.
     
    1956
    Společnost čítající 25 zaměstnanců se stěhuje do Waldkirchu.
     
    1972
    Založení první dceřiné společnosti ve Francii
     
    1975
    Expanze do zámoří - založení dceřiné společnosti v USA

    1988
    Erwin Sick umírá ve věku 79 let. Gisela Sick přebírá vedení společnosti jako hlavní akcionář
     
    1996
    Přeměna společnosti Erwin Sick GmbH na akciovou společnost
     
    1999
    První vydání zaměstnaneckých akcií.
     
    2006
    Společnost SICK slaví 60. výročí svého založení.
     
    2020
    Společnost založená roku 1946 je se svými více než 50 dceřinými společnostmi a majetkovými účastmi i velkým počtem zastoupení přítomna po celém světě. V obchodním roce 2020 zaměstnávala společnost SICK na celém světě více než 10 000 pracovníků a dosáhla v celém koncernu obratu cca 1,7 miliardy eur.
     
    2023
    SICK je jedním z předních poskytovatelů řešení na světě, který vyrábí senzorová řešení pro průmyslové aplikace. Společnost v roce 1946 založil Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick a její sídlo leží ve městě Waldkirch v regionu Breisgau poblíž Freiburgu. Společnost je jedním z lídrů technologií a trhu a působí po celém světě prostřednictvím svých 60 dceřiných společností a holdingů a také řady agentur. Společnost SICK zaměstnává po celém světě více než 12 000 lidí a v obchodním roce 2023 vygenerovala konsolidovaný obrat v hodnotě 2,3 miliardy EUR.
  •  

     

    1909

    Erwin Sick se narodil 3. listopadu jako syn strojvůdce z Heilbronnu.
     
    1924 - 1928
    Vyučení optikem a tovaryšská léta
     
    1932
    Zahájení profesní dráhy u firmy Siemens & Halske, Berlín - vývojář optických systémů. Po půl roce je vývojová kancelář rozpuštěna. Erwin Sick je přeřazen do laboratoře, kde je pověřen experimentálními, výpočetními a konstrukčními úkoly především z oblasti barevného filmu.
     
    1934 - 1939
    Zaměstnanec – nejprve jako konstruktér, později jako inženýr – firmy Siemens, Bosch a Askania, podílející se na náročných vývojových projektech pro barevný film, kinematografickou techniku, astronomické a fyzikální přístroje.
     
    1939 - 1945
    Vedení laboratoře společnosti Optische Werke A.C. Steinheil & Söhne, Mnichov
     
    1944
    Svatba s Giselou Neumannovou.
     

     

     

     

    1945

    Skok do samostatnosti: V provizorních prostorách ve Vaterstettenu u Mnichova, kde Erwin Sick bydlí se svou ženou, vytrvale pracuje na vývoji nových technologií pro výrobu opticko-elektronických přístrojů. Živobytí své rodiny financuje Erwin Sick vlastní výrobou rádií.
     
    1946
    26. září, v den založení pozdější společnosti SICK AG: Politicky nezatížený Erwin Sick dostává od americké vojenské vlády povolení vykonávat „své povolání jako inženýr”.
     
    1949
    Získání prvních zakázek na výstavě „Achema, konající se po dlouhé přestávce ve Frankfurtu – „výstavní akce pro chemické přístrojové vybavení, které se účastnili dodavatelé chemického průmyslu
     

    1951

    Na veletrhu německých vynálezů a novinek, konajícím se v červnu v Mnichově, prezentuje Sick první ze dřeva vyrobený model své světelné mříže a získává diplom za výjimečný tvůrčí výkon. 20. října si nechává Erwin Sick patentovat světelnou závoru na principu autokolimace, kterou vynalezl, což znamená technický průlom a základ celého nového portfolia přístrojů.
     

    1952

    Na „Druhé mezinárodní výstavě obráběcích strojů” v Hannoveru představuje Sick první světelnou bezpečnostní mříž na ochranu před nehodami vhodnou pro sériovou výrobu. Následně obdržené objednávky umožňují první sériovou výrobu a konečně také hospodářský průlom společnosti.

    1954

    Erwin Sick se marně snaží získat ve Svobodném státě Bavorsko budovatelský úvěr. Jakmile jej získá od Baden-Württemberska, přestěhuje se z Mnichova do badenského Oberkirchu.
     

    1956

    Přestěhování firmy čítající 25 zaměstnanců z Oberkirchu do Waldkirchu do budovy společnosti August Faller KG, An der Allee7-9. 
    V říjnu je Sickovi udělen patent na nový reflexní senzor, který se později stane jedním z nejvýnosnějších výrobků společnosti.
     
    1960
    Založení „Ústavu automatizace“ v Mnichově pro vývoj průmyslových optoelektronických přístrojů. Sickovým hlavním argumentem pro založení ústavu v bavorském hlavním městě je nedostatek kvalifikovaných inženýrů ve Waldkirchu.
     

    1971

    26. listopadu dostává Erwin Sick od ministra spravedlnosti Rudolfa Schielera k 25 výročí založení firmy spolkový kříž 1. třídy. 
     

    1976/77

    Výstavba novostavby v ulici Sebastian-Kneipp-Straße. Dům v ulici An der Allee 7 – 9 je vrácen městu.
     
    1977
    Přestěhování do nového závodu v ulici Sebastian-Kneipp-Straße, který je i dnes hlavním sídlem podniku.

    1980

    19. listopadu propůjčuje strojní fakulta Technické univerzity v Mnichově Erwinu Sickovi doktorský titul jako uznání jeho příspěvku k vědeckému a konstrukčnímu vývoji optických přístrojů s elektronickým vyhodnocením signálu.
     

    1982

    2. prosince dostává Erwin Sick Dieselovu zlatou medaili za své optoelektronické vynálezy.

    1988

    V 79 letech 3. prosince umírá Erwin Sick na infarkt.
     
70 YEARS OF INNOVATION IN 612 SECONDS