CS
Země: CS (Česká republika)
Vybrat zemi/region

Jazyk

  • Anglicky
  • Česky
  • Německy
stage-teaser-component smart-sensors-image

Smart Sensors: více než jen IO-Link

Využijte plný potenciál svých senzorů a zvyšte flexibilitu a efektivitu svých procesů.

Čtyři dimenze inteligentní senzoriky od společnosti SICK

Smart Sensors od společnosti SICK generují a přijímají data a informace, které přesahují klasické spínací signály nebo měřené procesní veličiny. Umožňují tak značné zvýšení účinnosti, vyšší flexibilitu a lepší bezpečnost plánování pro prediktivní údržbu zařízení. Podle požadavku pokrývají Smart Sensors až čtyři rozměry chytré senzoriky.

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Digitalizace a transparentnost až do nejnižší provozní úrovně díky efektivní komunikaci

Smart Sensors shromažďují a analyzují data. Prostřednictvím integrovaného rozhraní IO-Link umožňují svému okolí sdílení těchto informací, a to v reálném čase. Smart Sensors neustále naslouchají příkazům řízení všeho druhu. Dokážou např. bleskurychle přijímat nové sady parametrů – pro flexibilní výrobu již od velikosti výrobní dávky 1 kus. I při závadě na zařízení lze prostřednictvím rozhraní IO-Link automaticky přenést poslední použitou sadu parametrů na náhradní senzor. Plug and play se tak stává realitou.

INTELIGENTNÍ DIAGNOSTICKÉ FUNKCE

Snížení prostojů díky inteligentním diagnostickým funkcím

Smart Sensor se samočinně ohlásí, jestliže je ohrožen bezpečný provoz. Díky prediktivní údržbě lze sestavit flexibilní plány údržby v souladu s potřebou, a tím snížit servisní náklady. Pokud přesto nastanou problémy, lze příčinu jednoduše zjistit díky rozsáhlým možnostem vizualizace – zamezí se tak neplánovaným prostojům zařízení.

OPTIMÁLNÍ VÝSLEDKY DETEKCE

Zvýšená využitelnost zařízení díky spolehlivým výsledkům detekce

Smart Sensors automaticky detekují poruchy, které se vyskytnou během provozu, a aktivně proti nim působí. Již při instalaci poskytují montérovi aktivní podporu pro nalezení optimálního pracovního bodu. Četné Smart Sensors dokonce nabízejí různé provozní režimy až po kompletně manuální nastavení parametrů detekce nebo měření, aby mohly být v případě potřeby dynamicky přizpůsobeny stávajícímu úkolu.

INTELIGENTNÍ ÚLOHY

Rychlý přenos dat a snížení nákladů díky zpracování dat v senzoru

V dobách „Big Data“ je důležité neztratit přehled. Inteligentní úlohy proto zpracovávají rozmanité detekční a měřicí signály senzoru, propojují je v případě potřeby se signály externího senzoru a generují informace o procesu, které jsou skutečně potřebné – optimalizované pro příslušný úkol v zařízení. To přináší úsporu času při vyhodnocování dat v řízení a zrychlení procesů stroje, drahý přídavný hardware je tak nadbytečný.

KONTAKTUJTE NÁS!

Máte zájem o aplikační řešení od společnosti SICK? Naši odborníci vám rádi pomohou a najdou pro vás vhodné řešení.

Kontakt e-mailem

Kontakt