CS
Země: CS (Česká republika)
Vybrat zemi/region

Jazyk

  • Anglicky
  • Česky
  • Německy
SHDDM_01_IM0101839_1920x1080_72dpi.jpg

safeHDDM®

Inovativní skenovací technologie

Spolehlivá přesnost měření bezpečnostních laserových skenerů díky technologii safeHDDM®

Bezpečnostní laserové skenery microScan3, nanoScan3 a outdoorScan3 od společnosti SICK nabízejí díky inovativní skenovací technologii safeHDDM® zásadní výhody pro využitelnost a produktivitu zařízení. 

Technologie safeHDDM® je založená na osvědčené technologii HDDM (HDDM = high definition distance measurement) a nastavuje novou laťku při vyhodnocování měření doby letu paprsku. Patentovaná technologie společnosti SICK poskytuje na základě filtrování a vyhodnocení řady jednotlivých impulzů výsledek měření, který je mezi bezpečnostními laserovými skenery nedostižný.

Technologie safeHDDM® tímto způsobem zaručuje vysokou robustnost vůči znečištění, prachu a interferenčnímu světlu. To nejdůležitější: technologie safeHDDM® přitom zůstává spolehlivá. Dokonce i objekt s činitelem remise pouhých 1,8 %, např. černé kalhoty kombinézy, laserový skener bezpečně detekuje.
A nejen to: outdoor safeHDDM® představuje další vývojový stupeň skenovací technologie pro venkovní použití. outdoorScan3 je tak certifikován jako první bezpečnostní laserový skener pro použití venku.

PŘEHLED VÝHOD

Bezpečný také v případě obtížně detekovatelných povrchů

Bezpečný také v případě obtížně detekovatelných povrchů

Robustní vůči znečištění, prachu a interferenčnímu světlu

Robustní vůči znečištění, prachu a interferenčnímu světlu

Přesná s 80 000 paprsky za minutu

Přesná se 80 000 paprsky na jeden skenovací cyklus

Řešení od společnosti SICK pro bezpečné měření vzdálenosti na principu měření doby letu paprsku

Při měření doby letu paprsku vyšle senzor pulzní paprsek, který je odražen detekovaným objektem. Doba letu, kterou paprsek pro danou trasu potřebuje, se vyhodnocuje, a vypočítává se tak vzdálenost od objektu. microScan3, nanoScan3 a outdoorScan3 vykonávají skenovací cyklus typicky za 40 milisekund. V každém skenovacím cyklu jsou filtrovány tisíce jednotlivých pulzů. Z těchto tisíců jednotlivých pulzů pak bezpečnostní laserové skenery vypočítají až 2 750 spolehlivých měřených hodnot.

PŘÍBĚHY ÚSPĚŠNÝCH

PŘEHLED NAŠICH ŘEŠENÍ

Udělejte první krok: vyberte si z našeho portfolia svůj produkt

Zjistěte více o bezpečnostních laserových skenerech