Možnost komunikace pomocí specifikace standardního programového aplikačního vybavení ORiN
Co je to ORiN?
ORiN (Open Robot/Resource interface for the Network) je specifikace standardního programového aplikačního vybavení, která byla vyvinuta pro systémy v oblasti automatizace továren. ORiN2, druhá verze této specifikace, poskytuje standardní rozhraní pro aplikace, senzory, řídicí systémy a datová schémata včetně standardních komunikačních protokolů. Moduly poskytovatele (rozšiřující moduly), které byly vytvořeny na základě této specifikace, umožňují standardizované metody přístupu pro různé přístroje. Díky tomu lze zlepšit opětovnou použitelnost a spolehlivost IT systémů v závodě, zkrátit dobu vývoje systémů a dosáhnout rychlejší implementace.
V řídicích systémech robotů se používají doplňky kompatibilní s ORiN, takže je možné používat externí přístroje jako PLC, kamery nebo senzory ve společné specifikaci rozhraní. Tyto doplňky jsou označovány jako poskytovatelé. Společnost SICK pochopila přednosti ORiN a doplnila své rozsáhlé portfolio senzorů pro robotiku o prvního poskytovatele pro naváděcí systém robotu PLOC2D.
Přednosti ORiN
Pro koncové uživatele:
- Systémové prostředí nezávislé na výrobci, které lze snadno vytvořit
- Možnost monitorování procesů a vzdálené údržby výrobní linky
Pro systémové integrátory:
- Snadná integrace naváděcího systému robotu PLOC2D do robotického systému
- Rychlé uvedení do provozu díky použití standardního rozhraní ORiN
- Minimální náročnost programování s poskytovatelem ORiN (knihovny DLL)
Pro výrobce přístrojů a OEM:
- Zkrácení procesu vývoje komunikačních rozhraní a testování
- Spolupráce s jinými výrobci
Příklady řešení
Lokalizace dílů v podavači
Podavač přepravuje a otáčí drobné díly bez zpětného vedení nebo použití dopravníkových pásů. Drobné díly jsou přitom náhodně uspořádány. Naváděcí systém robotu PLOC2D rychle a bezpečně rozpozná jejich polohu a prostřednictvím poskytovatele ORiN předá data o pozici a orientaci dílů do řídicího systému robotu. Díky standardizovanému rozhraní ORiN je zaručená bezchybná komunikace mezi PLOC2D a řídicím systémem robotu. Se získanými informacemi dokáže robot uchopit správně umístěné díly a přivést je do následného procesu. Nesprávně umístěné díly jsou ignorovány a po odebrání správně uložených dílů jsou pomocí impulzních vertikálních vibrací nově polohovány.
Výrobky
Rovnocenná spolupráce
Ať už se jedná o Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling nebo Position Feedback – senzory od společnosti SICK umožňují robotům přesnější smyslové vnímání.
Více informací zde