Razantní pokrok v elektronice a senzorice určuje v současnosti stupeň inovace mobilních pracovních strojů. Výrobci a uživatelé zemědělských a lesnických strojů, stavebních a důlních strojů a také speciálních a komunálních vozidel využívají potenciál inteligentních senzorů. Procesy jsou uspořádány efektivněji, přesněji a šetrněji k životnímu prostředí. Tento vývoj dělá ze společnosti SICK důležitého partnera na cestě k autonomním mobilním pracovním strojům.
S know-how a zkušenostmi z automatizace továren a logistiky
Společnost SICK může v oblasti automatizace strojů a vozidel využívat široké portfolio technologií a zkušeností. Paleta mobilních řešení pro tok materiálu v budovách továren sahá od celulárních dopravníkových systémů a kyvadlových vozíků na palety přes volně navigující, autonomní dopravní vozidla až po vysokozdvižné vozíky pro úzké uličky, halové jeřáby a speciální vozidla.
Ale ani řešení pro mobilní venkovní použití, u nichž převládají proměnlivé povětrnostní podmínky, nebo pro aplikace pod zemí nejsou pro senzory od firmy SICK novou výzvou. Již dlouho se osvědčují v přístavech, dolech a četných dalších náročných prostředích.
Senzory jako enkodéry, snímače náklonu, přibližovací a ultrazvukové senzory a také snímače tlaku a senzory měření hladiny tvoří základ pro celou řadu úkolů polohování a detekce u mobilních pracovních strojů.
Vybrané články:
Obezřetnost na odstavné ploše: asistenční systém APS od firmy SICK zamezuje nákladným nehodám a kolizím při pozemním odbavování letadel. APS monitoruje tažný koridor, oznamuje řidiči všechny překážky a včas jej varuje před případnými kolizemi.
Asistenční systém pro vedení po konturách a varování před kolizí usnadňuje práci operátorovi. Díky inteligentní senzorice s integrovaným aplikačním softwarem se snímaná surová data vyhodnocují společně s daty vozidel již v senzoru.
3D-LiDAR senzor LD-MRS 4-Layer UAV připojený k dronu má i přes svoji lehkou konstrukci velmi velký pracovní dosah 300 m. Dokonce i u černých objektů (10 % remise) činí pracovní dosah stále ještě 50 m.
Naše znalosti aplikací a odvětví: