Koncept Industry 4.0 v portfoliu

Inteligenci v senzoru důsledně realizujeme od roku 2004 ve stále větším počtu provedení výrobků. Inteligence je klíčem ke konceptu Industry 4.0 a již dnes nabývá konkrétní podoby v četných síťově propojených aplikačních řešeních.

S rostoucí složitostí řešení na bázi senzorů roste také význam individuálního programování senzorů. Naše otevřená programovací platforma SICK AppSpace podporuje tento vývoj: poskytuje systémovým integrátorům a výrobcům původního zařízení (OEM) svobodu a prostor pro vlastní vývoj specifických aplikačních řešení dle požadavků dané problematiky.

 

 

 

Transparentní procesy ve výrobě a logistice realizujeme již v mnoha odvětvích, například ve formě řešení Track-and-trace na bázi RFID. Také náš velký výběr 2D a 3D kamerových systémů poskytuje síťově propojená řešení pro polohování, snímání, inspekci nebo kontrolu kvality, dokonce i současně a ve stejnou dobu.

Jako odborníci na bezpečnost zaměřujeme naši pozornost také na změněné výrobní procesy konceptu Industry 4.0: v továrně budoucnosti budou ruku v ruce pracovat týmy složené z robotů a lidí. Na to jsme připraveni: řešení bezpečného řízení umožňují síťové propojení přesahujících bezpečnostních funkcí ve výrobní oblasti a jejich flexibilní řízení.

S našimi zákazníky jsme již dlouho propojeni po celém světě: pomocí systémů vzdálené údržby efektivně a okamžitě poskytujeme podporu při uvedení zařízení do provozu, analýze dat přístrojů, nahrávání nových parametrů strojů, prohlížení provozních deníků strojů, odstraňování chyb a kontrole měřených dat.

Mnoho našich výrobků je již dnes připraveno na koncept „Industry 4.0“. Zde jsme sestavili příklady inteligentních senzorů kompatibilních s konceptem Industry 4.0.

 

Průkopník konceptu Industry 4.0

Kontrastní snímače

Digitální analyzační řešení

Bezpečnostní světelné závěsy

Digitální průtoková řešení

Bezpečná senzorová kaskáda

Indukční snímače

Univerzální tlakový snímač

Bezpečnostní jednotky

Průmyslové zpracování obrazu

Integrační produkty

Hladinoměry