Koncept Industry 4.0 je věcí aplikace

Inteligence našich senzorů je výsledkem naší rozsáhlé odborné kompetence specializované na výrobky, systémy a služby. Vyvíjíme komplexní a individuálně přizpůsobená řešení pro naše zákazníky v mnoha odvětvích.

Velké množství dat nabízí příležitost k efektivnější a flexibilnější výrobě ve vyšší kvalitě. Úspěch však závisí především na spolehlivosti poskytovatelů dat: našich senzorů, které snímají realitu, převádějí ji na digitální signály, a vytvářejí tak základ řetězce procesů. Přitom je nutno přesně definovat, jaká data jsou nezbytná. Na základě našeho širokého know-how v oblasti odvětví i aplikací pomáháme našim zákazníkům identifikovat relevantní data. Teprve cílené shromažďování dat umožňuje spolehlivé uspořádání výrobních procesů specifických pro příslušnou aplikaci.

 

Odborné kompetence v oblasti aplikací na cestě ke konceptu Industry 4.0

Flexibility and Productivity Working in Harmony

 

Flexibilita a produktivita ve vzájemném souladu

Velikost dávky 1 ks a individualizované sériové výrobky jsou klíčovými pojmy Industry 4.0. Pro jejich realizaci se musí stroj nebo zařízení umět přizpůsobit variabilnímu přísunu výrobků a různým formátům. Senzory a aktuátory umožňují takové přizpůsobení. Na jednom stroji lze zpracovat libovolné rozměry a tvary výrobků.

Více...
Networking
Spojení bezpečnosti a produktivity

Továrna budoucnosti bude stále více a více rozvolňovat pomyslnou hranici mezi člověkem a strojem. Budou existovat týmy, ve kterých budou např. spolupracovat roboty a lidé. To vyžaduje jiný typ bezpečnosti, protože je nutné vysoce flexibilně reagovat na různé situace.

Více...

 

Networked Production

 

 

 

 

Síťově propojená výroba: inteligentní senzory optimalizují využitelnost dat v celém dodavatelském řetězci

Průmysl stojí před výzvou vzájemného propojení strojů a nadřazených IT systémů ve výrobě. To vyžaduje zajištění přehledu všech výrobních a logistických procesů v celém dodavatelském řetězci až po zpracování zakázky a zásobování zákazníka. Přitom je nezbytná transparentnost všech využitelných dat pro flexibilní a efektivní výrobu zboží také individuálně podle požadavku zákazníka až do velikosti dávky 1 ks a přizpůsobení výroby dle kolísání potřeby.

Více...