Toto řešení pro identifikaci zavazadla ALIS se zakládá na technologii RFID (Radio Frequency Identification). Zvláštní výhoda: Při identifikaci transpondérů IATA, umístěných na zavazadle, není nutný přímý vizuální kontakt s transpondérem. To usnadňuje spolehlivé zpětné sledování zavazadel. Nejdůležitějšími komponenty systému jsou čtecí a zapisovací jednotky produktové řady RFU pro čtení a zapisování v RFID transpondérech. Řešení ALIS s technologií RFID splňuje specifikaci globálního standardu IATA a je definováno pro přenosovou techniku pásem UHF schválených v Evropě i v USA a dalších zemích.
Vaše výhody:5>
- Bezpečné přiřazení štítku k zavazadlu zaručuje bezchybný třídicí proces i při vysoké kapacitě zavazadel
- Větší snímací dosahy díky technologii UHF
- Snadné uvedení do provozu a údržba
- Rozhraní Single Host
- 100 % redundantní design
- Integrace do platformy pro vizualizaci softwaru SICK a rozsáhlé diagnostické možnosti podporují proaktivní údržbu a zamezují výpadkům