Od roku 1990 je systém sledování zásilek ALIS (Airport Luggage Identification System) k dispozici na trhu s laserovou technologií. Při kontinuální optimalizaci řešení ALIS mohou odborníci na aplikace z firmy SICK čerpat ze svých dlouholetých zkušeností při použití systému na letištích po celém světě. Tato verze ALIS se tak stala nejosvědčenějším řešením pro spolehlivou identifikaci a cílené řízení zavazadla označeného 1D čárovým kódem. Poloha a orientace čárových kódů přitom nehrají žádnou roli. Volitelně lze do systému integrovat kameru pro zajištění barevného obrazu zavazadla společně s čárovým kódem v počítači zavazadlového systému. Například tak lze snadno prokázat, zda bylo zavazadlo poškozené již před odbavením. Nejdůležitějšími součástmi systému jsou laserové čtečky čárových kódů řady CLV.
Vaše výhody:
- Osvědčená a robustní technika, která splňuje nejvyšší průmyslové požadavky
- Díky SMART rekonstrukci kódů jsou spolehlivě přečteny i znečištěné, poškozené nebo špatně natištěné čárové kódy
- Snadné uvedení do provozu a údržba Rozhraní Single Host
- 100 % redundantní design Integrace do platformy pro vizualizaci softwaru SICK a rozsáhlé diagnostické možnosti podporují proaktivní údržbu a zamezují výpadkům