WFE

Vynikající univerzální pomocník

Vidlicový optoelektronický snímač WFE je díky svým možnostem nastavení, robustnímu pouzdru a velkému výběru šířky vidličky vhodný pro celou řadu aplikací: od stanovení pozice dílů karosérie přes jednoduchou kontrolu výšky hladiny drobných dílů v zásobnících až po detekci injekčních jehel.

Výběr produktů

WFM36

Dvojitý vidlicový snímač od firmy SICK – řešení all-in-one pro stanovení pozice kyvadlových vozíků

Dvojitý vidlicový snímač WFM36 je individuálně přizpůsobené řešení, které se v intralogistice používá ke stanovení pozice kyvadlových vozíků v regálech. Jako odpověď na vysokou varianci systémů na trhu nabízí společnost SICK přizpůsobení rozměrů pouzdra podle vašich požadavků.

WFM36

WFL

Detekce velmi malých a transparentních dílů a stanovení přesné pozice

Vidlicové snímače WFL detekují pomocí svého vysoce přesného laserového paprsku velmi malé i transparentní předměty. Senzory zaujmou krátkými dobami odezvy a vysokým rozlišením a tím i vysokou přesností pozice. Jejich specialitou je detekce vysloveně malých objektů, např. jehel nebo drátů.

Výběr produktů
WFE
WFM36
WFL

Vyberte vaše řešení

Zde najdete vhodné produkty nebo produktové řady

Filtrovat podle:

6 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 6 z 6

Specialista na vysokorychlostní aplikace
  • Infračervené vysílané světlo
  • Jednoduché a přesné nastavení spínacího prahu pomocí systému IO-Link, tlačítka Teach-in nebo tlačítek plus/minus
  • Krátká doba odezvy: 100 μs
  • Výstupní spínací prvek PNP a NPN
  • Nastavitelné spínání na světlo/tmu
  • Stabilní hliníkové pouzdro s ochrannou třídou IP 65
  • Inteligentní senzor s integrovaným rozhraním IO-Link
Nyní porovnat
Vybrat
Jasná volba pro rozpoznávání transparentních etiket
  • Detekce transparentních, opacitních nebo potištěných etiket
  • Bez ovlivňování metalizovanými barvami
  • Doba odezvy: 250 µs
  • Jednoduché a přesné nastavení spínacího prahu pomocí tlačítka Teach-in nebo tlačítek plus/minus
  • Stabilní hliníkové pouzdro s třídou krytí IP 65
Nyní porovnat
Vybrat
Vynikající univerzální pomocník
  • Vysílač a přijímač v jednom pouzdru
  • 5 různých šířek vidličky od 30 mm maximálně do 180 mm
  • Vysoká spínací frekvence 5 kHz
  • Nejmenší detekovatelný objekt (MDO) 0,5 mm
  • Odolné hybridní pouzdro z ABS s rámečkem z uhlíkové oceli
  • Nastavení citlivosti
  • Spínání na světlo/tmu
  • Výstup push/pull
Nyní porovnat
Vybrat
Přesná detekce pro optimální rozpoznávání etiket
  • Pouzdro s úzkým tvarem vidlice
  • Jednoduché a přesné nastavení spínacího prahu pomocí systému IO-Link, tlačítka Teach-in nebo tlačítek plus/minus
  • Nastavitelné spínání na světlo/tmu
  • Krátká doba odezvy: 50 μs
  • Výstupní spínací prvek PNP nebo NPN
  • Plastové pouzdro s ochrannou třídou IP 65
  • Inteligentní senzor s integrovaným rozhraním IO-Link
Nyní porovnat
Vybrat
Vidlicové snímače plug and play – stačí jen připojit.
  • Jasně viditelné červené vysílané světlo
  • Není nutné žádné nastavování: senzor je ihned připravený k provozu.
  • Indikátor příjmu viditelný ze všech úhlů
  • 5 velikostí vidlice s maximální hloubkou 120 mm a maximální šířkou 180 mm
  • Stabilní hliníkové pouzdro s ochrannou třídou IP 67
Nyní porovnat
Vybrat
Dokonalý senzor pro detekci velmi malých dílů a stanovení přesné pozice
  • Vysoce přesný laser třídy 1
  • Jednoduché a přesné nastavení spínacího prahu pomocí systému IO-Link, tlačítka Teach-in nebo tlačítek plus/minus
  • Krátká doba odezvy: 100 μs
  • Výstupní spínací prvek PNP a NPN
  • Nastavitelné spínání na světlo/tmu
  • Stabilní hliníkové pouzdro s ochrannou třídou IP 65
  • Inteligentní senzor s integrovaným rozhraním IO-Link
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 6 z 6

Jeden senzor – řada výhod

Vysílač a přijímač v jednom pouzdru. Jeden senzor – řada výhod.

U vidlicových snímačů od firmy SICK jsou vysílač a přijímač sdruženy v jednom pouzdru, takže odpadá časově náročné seřizování. Vysílač a přijímač jsou vzájemně dokonale seřízené. To zaručuje vysokou bezpečnost procesu. Vidlicové optoelektronické snímače jsou navíc odolné vůči interferenčnímu světlu. Díky kombinaci vysílače a přijímače v jednom pouzdru jsou vidlicové snímače rychle a snadno namontované a ihned připravené k použití. Není nutné žádné zvláštní příslušenství pro montáž a elektrické připojení je redukováno na jeden přístroj. Výhodami vidlicových snímačů od společnosti SICK jsou např. velký výběr různých velikostí vidlic, snadná montáž a obzvláště vysoká bezpečnost procesu. K typickému použití patří detekce štítků a objektů velmi odlišných velikostí a vlastností.
Vidlicové snímače sdružují jednocestný systém v jednom pouzdru. Zcela tak odpadá náročné seřizování mezi vysílačem a přijímačem.
V porovnání s klasickými, prostorově vzájemně oddělenými vysílacími a přijímacími jednotkami se náklady na montáž redukují u vidlicových snímačů pouze na jeden přístroj.
Díky mnoha různým velikostem pouzdra se vidlicové snímače hodí téměř pro jakoukoli aplikaci.

Jednocestné systémy sdružené ve vidlicové konstrukci: rychlá a snadná montáž a vzájemně dokonale seřízený vysílač a přijímač pro vysokou bezpečnost procesu při detekci štítků a objektů.

Detekce objektů

Detekce objektů – jednoduché, rychlé a přesné řešení

Vidlicové snímače pro detekci objektů od firmy SICK lze používat v mnoha aplikacích. Vedle jednoduché detekce přítomnosti objektů pro řízení procesu se vidlicové optoelektronické snímače používají také pro počítání objektů, detekci předem definovaných výšek hladiny, registraci definovaných výšek objektů nebo chybějících komponentů na konstrukčních dílech a detekci otvorů a výřezů. Vidlicové snímače od firmy SICK jsou vybaveny různými zdroji světla (infračervená LED, LED s červeným světlem nebo laserové světlo). Díky různým šířkám vidličky jsou senzory vhodné pro různé velikosti objektů a konstrukční prostory a tím i pro četné aplikace.
Detekce objektů ve vysokorychlostních aplikacích s rychlým WF.

Detekce velmi malých a transparentních dílů a přesné stanovení pozice díky vysoce přesnému laserovému světlu snímače WFL.

Plug and play: WFM a WFE jsou ihned připraveny k použití – bez programování.

Malé, velké, transparentní nebo opacitní, rychle nebo přesně: široké portfolio vidlicových snímačů od firmy SICK nabízí vhodné řešení pro detekci mnoha různých objektů.