Snímače barev

Zaostřeno na barvy

Snímače barev snímají barvu povrchu. Senzory vysílají světlo (červené, zelené, modré) na kontrolované objekty, vypočítají z odraženého záření podíly barevných hodnot a porovnají je s předem uloženými referenčními barevnými hodnotami. Pokud se barevné hodnoty nacházejí v nastaveném tolerančním pásmu, aktivuje se výstupní spínací prvek.

Filtrovat podle:

2 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 2 z 2

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Malý, jednoduchý, chytrý
  • Snímač barev v novém miniaturním pouzdru
  • Statická metoda Teach-in jedné barvy pomocí kontrolního vodiče nebo ovládacího panelu
  • Možnost naučení až 8 barev prostřednictvím systému IO-Link
  • Spínací frekvence: 1,7 kHz
  • Snímací vzdálenost: 12,5 mm
  • Kompatibilita s předchozími snímači barev prostřednictvím kabelu s konektorem M12
Nyní porovnat
Vybrat
Přesná detekce, kontrola a třídění barev
  • Možnost uložení jedné (CS8-1) nebo čtyř (CS8-4) barev
  • Snímací vzdálenost 12,5 mm nebo 60 mm
  • Krátká doba odezvy do 85 µs
  • Vysoké rozlišení barev
  • Zobrazení shody barev prostřednictvím sloupcového grafu
  • Velmi přesný světelný bod, vysoké geometrické rozlišení
  • Kovové pouzdro se dvěma otvory pro výstup světla (zaměnitelné)
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 2 z 2