Kontrastní snímače

SICK – již více než 60 let průkopníkem v oblasti kontrastních senzorů

Kontrastní senzory se používají převážně v balicích/tiskařských strojích pro detekci značek. Senzory KT značky SICK detekují i nepatrné kontrasty při velmi vysokých rychlostech, např. kontrastní značky na fóliích nebo obalech. Rozpoznají jemné rozdíly odstínu šedé mezi značkou a pozadím na matném, lesklém nebo transparentním povrchu. Pro rozmanité požadavky je k dispozici velký výběr typů přístrojů s různými metodami pro rozlišení kontrastu a různými variantami funkce teach-in.

Filtrovat podle:

9 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 9 z 9

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Malý, jednoduchý, rychlý, robustní
  • Malé, osvědčené pouzdro, k dispozici také z nerezové oceli
  • Vysoké rozlišení odstínů šedé
  • Spolehlivé rozpoznání kontrastu u lesklých materiálů díky velmi vysokému dynamickému rozsahu
  • Statické a dynamické naučení (teach-in)
  • Spínací frekvence: 15 kHz
  • Dálkové monitorování a rychlá analýza pomocí funkce IO-Link (verze 1.1)
Nyní porovnat
Vybrat
Malý, jednoduchý, rychlý
  • Malé, osvědčené pouzdro
  • Vysoké rozlišení odstínů šedé
  • Spolehlivé rozpoznání kontrastu u lesklých materiálů díky velmi vysokému dynamickému rozsahu
  • Spínací frekvence: 10 kHz
  • Bílé světlo
Nyní porovnat
Vybrat
Univerzální detekce kontrastu v moderním pouzdru
  • Bílá LED nebo RGB LED
  • Vysoké rozlišení odstínů šedé
  • Spolehlivé rozpoznání kontrastu u lesklých materiálů díky velmi vysokému dynamickému rozsahu
  • Spínací frekvence 25 kHz
  • Displej pro jednoduché nastavení senzoru
  • Dvoubodové a dynamické teach-in
  • Manuální nastavení spínacího prahu
  • Přepnutí spínání na světlo/tmu
Nyní porovnat
Vybrat
Detekce kontrastu pomocí technologie TwinEye v osvědčeném pouzdru pro nejlepší výkon senzoru
  • Technologie TwinEye pro zvýšenou hloubku ostrosti a toleranci snímacího dosahu
  • Spínací frekvence 50 kHz a jitter 5 μs
  • Spolehlivé rozpoznání kontrastu u lesklých materiálů díky vysokému dynamickému rozsahu
  • 7segmentový displej
  • Barevný režim
  • Zpětná vazba při montáži
  • IO-Link a funkce automatizace
  • Flexibilní nastavení senzoru díky různým parametrům senzoru
Nyní porovnat
Vybrat
Inovativní technologie TwinEye pro lepší rozpoznání kontrastu
  • Technologie TwinEye pro zvýšenou hloubku ostrosti a toleranci snímacího dosahu
  • Spínací frekvence 50 kHz a jitter 5 μs
  • Spolehlivé rozpoznání kontrastu u lesklých materiálů díky vysokému dynamickému rozsahu
  • 7segmentový displej
  • Barevný režim
  • Zpětná vazba při montáži
  • IO-Link a funkce automatizace
  • Flexibilní nastavení senzoru díky různým parametrům senzoru
Nyní porovnat
Vybrat
Bezpečná detekce objektů při vysokých rychlostech strojů
  • Spínací frekvence 31,2 kHz při době odezvy 16 µs
  • Vysoká dynamická oblast
  • Multifunkční 7segmentový displej
  • Zálohování úlohy pro jednoduchou změnu formátu
  • Jednobodové, dvoubodové a dynamické teach-in
  • Funkce master/slave
  • Velký výběr různých optických vláken
Nyní porovnat
Vybrat
Kontrastní senzor s laserem / komunikací CAN
  • Varianta laseru s rozsahem snímací vzdálenosti od 30 mm do 800 mm
  • Velmi malý a přesný laserový světelný bod (třída 2)
  • Vysoká spínací sekvence 17 kHz
  • Zobrazení spolehlivosti detekce na ovládacím panelu
  • Varianta s rozhraním CAN pro správu parametrů, diagnostiku a výběr funkcí
  • Velmi přesný světelný bod
Nyní porovnat
Vybrat
Vysoký výkon v kompaktním pouzdru
  • Velmi malé pouzdro
  • Laserová varianta s velkým snímacím dosahem
  • Jednoduché učení (při zastaveném stroji nebo za provozu)
  • Integrovaná adaptace spínacího prahu u vysoce lesklého snímaného materiálu
  • Bezpečný provoz při vibracích materiálu
  • Spínací frekvence 1.5 kHz
Nyní porovnat
Vybrat
Nastavitelné individuální prahové hodnoty
  • Registr je řízen individuálními prahovými hodnotami.
  • Speciální pouzdro: montáž pomocí samostatného šroubu
  • Možnost fixní montáže dvou senzorů
  • Detekuje 1 až 18 značek různé barvy
  • Snadné učení pomocí tlačítka
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 9 z 9