Kapacitní snímače

Detekce kovových a nekovových předmětů

Někdy prostě jen chceme vědět, co se skrývá pod povrchem. Například za stěnou, v zásobníku, v kontejneru, pod krytem. Doménou kapacitních snímačů je kontrola výšky hladiny a přívodu. Ať už jde o pevné materiály jako papír nebo dřevo, o granuláty nebo kapaliny, tyto senzory spolehlivě detekují stav předmětů ve výrobním procesu a při výstupní kontrole. Nachází se něco pod krytem? Je naplněné balení skutečně plné? Kolik barvy je ještě v zásobníku? To jsou pro kapacitní snímač lehké otázky. Kapacitní snímače od společnosti SICK mají neustálý přehled o situaci. Díky spínacím vzdálenostem od 1 do 25 mm je možné senzory instalovat téměř kdekoliv, což zajišťuje flexibilní použití pro širokou paletu aplikací. Tyto senzory jsou přitom pozoruhodně odolné vůči poruchám. Nečistoty, prach a mlha ve vzduchu na ně nijak nepůsobí, stejně jako elektromagnetické vlivy. Není tedy divu, že se používají v nejrůznějších oblastech. Například v potravinářském průmyslu, při montážích v automobilovém průmyslu nebo také ve skladovací a dopravní technice.

Filtrovat podle:

4 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 4 z 4

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Spolehlivé kapacitní senzory v pouzdru ve tvaru kvádru
  • Pouzdro ve tvaru kvádru
  • Detekuje prášek, granuláty, kapaliny a tuhé látky
  • Maximální odolnost vůči rušení (EMC)
  • Elektrické provedení: DC 4 vodiče
  • Napájecí napětí: DC 10 V … 36 V
  • Ochrana proti zkratu (v taktu)
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivé měření výšky hladiny kapalin na vodní bázi
  • Kompaktní robustní pouzdro, třída krytí: IP67, IP68, IP69K
  • Výstupní signál: 100 mA, druh a funkce výstupu volitelně: PNP/NPN, spínací kontakt / rozpínací kontakt
  • Dvě LED pro signalizaci napájecího zdroje a výstupního signálu
  • Kabel a kabel se zástrčkou M8
  • Přibalený montážní držák
  • Certifikace cULus
  • Certifikace Ecolab
Nyní porovnat
Vybrat
Senzory v metrickém pouzdru z PTFE pro použití v agresivním prostředí
  • M18 – metrické pouzdro
  • Detekuje prášek, granuláty, kapaliny a tuhé látky
  • Maximální odolnost vůči rušení (EMC)
  • Elektrické provedení: DC 4 vodiče
  • Napájecí napětí: DC 10 V … 36 V
  • Ochrana proti zkratu (v taktu)
  • Materiál pouzdra z PTFE
  • Ochranná třída IP 67
Nyní porovnat
Vybrat
Dlouhodobě osvědčené senzory pro detekci objektů a pro dotaz na výšku hladiny
  • Válcové pouzdro v konstrukčních provedeních M12, M18 a M30
  • Detekuje prášek, granuláty, kapaliny a tuhé látky
  • Vysoká elektromagnetická kompatibilita
  • Elektrické provedení: DC 2 a 4 vodiče
  • Napájecí napětí: 10 V DC až 36 V DC
  • Vizuální indikace zaměření
  • Spínací vzdálenosti až 25 mm
  • Třída krytí: IP 65, IP 68, IP 69K
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 4 z 4