Vidlicové snímače
WFS

Přesná detekce pro optimální rozpoznávání etiket

Vaše výhody

  • Flexibilní a jednoduchá montáž přímo na hranu dávkovače etiket vede k vysoké přesnosti procesu.
  • Malé pouzdro umožňuje jednoduchou montáž i ve stísněných prostorových podmínkách.
  • Nekomplikované nastavení usnadňuje jednoduché a rychlé uvedení do provozu.
  • Přesná detekce také při velmi vysokých rychlostech pásu díky krátkým dobám odezvy
  • Pomocí systému IO-Link nebo externí funkce teach-in lze spínací práh během procesu přizpůsobit, což zvyšuje spolehlivost procesu.
  • Snadný přístup k datům z PLC prostřednictvím systému IO-Link

Přehled

Přesná detekce pro optimální rozpoznávání etiket

Senzor WFS s velmi úzkým tvarem vidlice byl vyvinut speciálně pro požadavky procesu etiketování. Senzor lze díky tomuto tvaru namontovat přímo na hranu dávkovače etiket. Hledání mezery mezi etiketami je již minulostí – spínací práh senzoru lze nastavit pomocí funkce teach-in u souvislého pásu etiket. Díky tomuto zdokonalenému konceptu obsluhy je možné senzor rychle, jednoduše a spolehlivě nastavit na příslušné etikety. Krátká doba odezvy zaručuje velmi dobrou přesnost opakování.

Stručný přehled
  • Pouzdro s úzkým tvarem vidlice
  • Jednoduché a přesné nastavení spínacího prahu pomocí systému IO-Link, tlačítka Teach-in nebo tlačítek plus/minus
  • Nastavitelné spínání na světlo/tmu
  • Krátká doba odezvy: 50 μs
  • Výstupní spínací prvek PNP nebo NPN
  • Plastové pouzdro s ochrannou třídou IP 65
  • Inteligentní senzor s integrovaným rozhraním IO-Link

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Funkční principOptický princip detekce
    Rozteč vidlice3 mm
    Hloubka vidlice42 mm
    MDOMezera mezi etiketami / Velikost etiket: 2 mm 1)
    Vysílač světlaLED dioda, Infračervené světlo
    Spínací frekvence

    10 kHz 2)

    15 kHz 3)

    Doba odezvy

    50 µs 4)

    46 µs 4)

    Druh připojení

    Konektor M8, 4pinový

    Kabel , 4-žilový 2 m

    Funkce IO-Link– / ✔,

    Standard
    advanced
    Pokročilé funkce

    Měření času + decentralizovaná úprava výstupního signálu

    Vysokorychlostní počítadlo + decentralizovaná úprava výstupního signálu

    • 1) Závisí na tloušťce etikety.
    • 2) Při poměru světla a tmy 1:1.
    • 3) Při poměru světla a tmy 1:1, typický, během teach-in 6 kHz.
    • 4) Doba průchodu signálu s odporovou zátěží.
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení