Vidlicové snímače
WFE

Vynikající univerzální pomocník

Vaše výhody

  • Velmi robustní a odolné pouzdro z ABS s rámečkem z uhlíkové oceli a s třídou krytí IP 67
  • Jednoduchá a rychlá montáž, protože vysílač a přijímač jsou předem seřízené v jednom pouzdru
  • Velký výběr šířek vidličky pro různé požadavky na použití
  • Praktický a flexibilní díky intuitivnímu nastavení citlivosti, výstupu push/pull a spínání na světlo/tmu
  • Vysoká spínací frekvence a přesné rozlišení zaručují spolehlivou detekci také při vysoké rychlosti

Přehled

Vynikající univerzální pomocník

WFE je robustní vidlicový snímač, který lze snadno a rychle namontovat. Díky své spolehlivosti a přesné detekci se hodí pro četné aplikace. WFE může přesně detekovat objekty do velikosti 0,5 mm s vysokou spínací frekvencí 5 kHz. Nastavení citlivosti, výstup push/pull a možnost přepnutí ze spínání na světlo na spínání na tmu zaručují jeho flexibilní a komfortní použití. WFE je umístěn v robustním hybridním pouzdru (IP 67) z plastu ABS s rámečkem z uhlíkové oceli a nabízí spolehlivý výkon i v náročných prostředích. Na výběr je 5 různých šířek vidličky a různé typy připojení. WFE je tak definitivně řešením vidlicového snímače all in one.

Stručný přehled
  • Vysílač a přijímač v jednom pouzdru
  • 5 různých šířek vidličky od 30 mm maximálně do 180 mm
  • Vysoká spínací frekvence 5 kHz
  • Nejmenší detekovatelný objekt (MDO) 0,5 mm
  • Odolné hybridní pouzdro z ABS s rámečkem z uhlíkové oceli
  • Nastavení citlivosti
  • Spínání na světlo/tmu
  • Výstup push/pull

Vynikající výkon a snadná obsluha

Vidlicový snímač s četnými funkcemi a vynikajícím výkonem

Vidlicové snímače WFE jsou integrované do robustního pouzdra z ABS se stabilním ocelovým rámečkem, a mají tak odolný a pevný design. Uživateli jsou k dispozici četné mimořádné vlastnosti produktu stejně jako vysoká spínací frekvence, detekce velmi malých objektů (MDO), výstup push/pull, spínání na světlo/tmu a mnoho dalších výhod. Vidlicové snímače WFE se zároveň velmi snadno obsluhují. K uvedení do provozu není vyžadována konfigurace ani zaměření.

Protože se vysílač a přijímač nacházejí ve stejném pouzdru, není nutné nákladné zaměření. Úkoly detekce tak lze snadno a rychle připravit a dokončit.

Obsluha stejně snadná jako u aplikací plug and play

K dispozici různé varianty

Různé šířky vidličky pro všechny možné druhy instalace

Využitelné šířky vidličky sahají od 30 mm až do 180 mm, aby mohly být splněny různé požadavky na instalaci. Tím je zajištěna absolutní flexibilita a volnost u konstrukce stroje a snadná instalace. Nastavení citlivosti a spínání na světlo/tmu umožňuje nejrůznější oblasti použití.

Vidlicové snímače WFE mají spínání na světlo/tmu a nastavení citlivosti. Přitom existují verze, které nevyžadují žádné seřizování.

Díky 3pinové přípojce M8 a příslušným kabelům je zaručena flexibilní možnost připojení

Plná flexibilita díky různým šířkám vidličky, seřizovacímu spínači a druhům připojení

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Rozteč vidlice30 mm ... 180 mm
    Hloubka vidlice40 mm ... 120 mm
    MDO0,5 mm
    Vysílač světlaLED, červená
    Spínací frekvence5 kHz
    Doba odezvy100 µs
    Druh připojení

    Kabel s otevřeným koncem, 3žilový 2 m

    Konektor M8, 3pinový

    Funkce IO-Link
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení