Vidlicové snímače

Jednoduchost, flexibilita a přesnost – vše v jednom vidlicovém snímači

Vidlicové snímače od firmy SICK sdružují vysílač a přijímač v jednom pouzdru, proto je seřízení velmi rychlé. Díky přesnému fokusovanému světelnému paprsku a vysoké přesnosti detekce rozpoznají senzory i nepatrné rozdíly v zeslabení světla. Mnoho různých velikostí vidlice, snadná montáž a obzvláště vysoká odolnost vůči okolnímu světlu – to je jen malý výčet některých výhod těchto vidlicových snímačů.

Filtrovat podle:

6 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 6 z 6

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Specialista na vysokorychlostní aplikace
  • Infračervené vysílané světlo
  • Jednoduché a přesné nastavení spínacího prahu pomocí systému IO-Link, tlačítka Teach-in nebo tlačítek plus/minus
  • Krátká doba odezvy: 100 μs
  • Výstupní spínací prvek PNP a NPN
  • Nastavitelné spínání na světlo/tmu
  • Stabilní hliníkové pouzdro s ochrannou třídou IP 65
  • Inteligentní senzor s integrovaným rozhraním IO-Link
Nyní porovnat
Vybrat
Jasná volba pro rozpoznávání transparentních etiket
  • Detekce transparentních, opacitních nebo potištěných etiket
  • Bez ovlivňování metalizovanými barvami
  • Doba odezvy: 250 µs
  • Jednoduché a přesné nastavení spínacího prahu pomocí tlačítka Teach-in nebo tlačítek plus/minus
  • Stabilní hliníkové pouzdro s třídou krytí IP 65
Nyní porovnat
Vybrat
Vynikající univerzální pomocník
  • Vysílač a přijímač v jednom pouzdru
  • 5 různých šířek vidličky od 30 mm maximálně do 180 mm
  • Vysoká spínací frekvence 5 kHz
  • Nejmenší detekovatelný objekt (MDO) 0,5 mm
  • Odolné hybridní pouzdro z ABS s rámečkem z uhlíkové oceli
  • Nastavení citlivosti
  • Spínání na světlo/tmu
  • Výstup push/pull
Nyní porovnat
Vybrat
Přesná detekce pro optimální rozpoznávání etiket
  • Pouzdro s úzkým tvarem vidlice
  • Jednoduché a přesné nastavení spínacího prahu pomocí systému IO-Link, tlačítka Teach-in nebo tlačítek plus/minus
  • Nastavitelné spínání na světlo/tmu
  • Krátká doba odezvy: 50 μs
  • Výstupní spínací prvek PNP nebo NPN
  • Plastové pouzdro s ochrannou třídou IP 65
  • Inteligentní senzor s integrovaným rozhraním IO-Link
Nyní porovnat
Vybrat
Vidlicové snímače plug and play – stačí jen připojit.
  • Jasně viditelné červené vysílané světlo
  • Není nutné žádné nastavování: senzor je ihned připravený k provozu.
  • Indikátor příjmu viditelný ze všech úhlů
  • 5 velikostí vidlice s maximální hloubkou 120 mm a maximální šířkou 180 mm
  • Stabilní hliníkové pouzdro s ochrannou třídou IP 67
Nyní porovnat
Vybrat
Dokonalý senzor pro detekci velmi malých dílů a stanovení přesné pozice
  • Vysoce přesný laser třídy 1
  • Jednoduché a přesné nastavení spínacího prahu pomocí systému IO-Link, tlačítka Teach-in nebo tlačítek plus/minus
  • Krátká doba odezvy: 100 μs
  • Výstupní spínací prvek PNP a NPN
  • Nastavitelné spínání na světlo/tmu
  • Stabilní hliníkové pouzdro s ochrannou třídou IP 65
  • Inteligentní senzor s integrovaným rozhraním IO-Link
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 6 z 6